Entretoises / bride / acier, acier inoxydable / traitement au choix

Entretoises / bride / acier, acier inoxydable / traitement au choix

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Entretoises / bride / acier, acier inoxydable / traitement au choix
  • Entretoises / bride / acier, acier inoxydable / traitement au choix
  • Entretoises / bride / acier, acier inoxydable / traitement au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Entretoises à épaulement:Affichage d'image associés
TypeTolérance LMatériauTraitement de surface
DCLB0
-0.1
EN 1.1191 équiv.Oxydé noir
DCLMPlacage autocatalytique au nickel
DCLSEN 1.4301 équiv.-
MCLB+0.1
0
EN 1.1191 équiv.Oxydé noir
MCLMPlacage autocatalytique au nickel
MCLSEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-D-V-H-T-L
DCLS-D25.5-V12.5-H33.5-T10.7-L40.2
Référence pièceDh7
Incrément de 0.5mm
VH7
Incrément de 0.5mm
H
Incrément de 0.5mm
T
Incrément de 0,1 mm
L
Incrément de 0,1 mm
Prix unitaire Tolérance L -0.1~0Prix unitaire Tolérance L 0~+0.1
DCLBDCLMDCLSMCLBMCLMMCLS
Tolérance L
0~-0.1
DCLB
DCLM
DCLS

Tolérance L
+0.1~0
MCLB
MCLM
MCLS
5.0~10.02.0~8.0
(V≤D-2)
7.0~16.0
(D+2≤H≤D+6)
1.0~20.01.0~ 5.0      
5.1~10.0      
10.1~25.0      
25.1~40.0      
40.1~50.0      
10.5~20.02.0~18.0
(V≤D-2)
12.5~26.0
(D+2≤H≤D+6)
1.0~ 5.0      
5.1~10.0      
10.1~25.0      
25.1~40.0      
40.1~50.0      
20.5~30.02.0~28.0
(V≤D-2)
22.5~40.0
(D+2≤H≤D+10)
1.0~20.0      
20.1~30.0      
30.1~40.0      
40.1~50.0      
30.5~40.06.0~36.0
(V≤D-4)
32.5~50.0
(D+2≤H≤D+10)
1.0~20.0      
20.1~30.0      
30.1~40.0      
40.1~50.0      
40.5~50.010.0~44.0
(V≤D-6)
42.5~60.0
(D+2≤H≤D+10)
1.0~20.0      
20.1~30.0      
30.1~40.0      
40.1~50.0      
 Conditions d'usinage courantes : L+T≤Vx8 Lorsque V≥8 et L+T≥Vx4, un jeu intermédiaire est ajouté.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DCLB-D[5-50/0.5]-V[2-44/0.5]-H[7-60/0.5]-T[1-20/0.1]-L[1-50/0.1]
DCLM-D[5-50/0.5]-V[2-44/0.5]-H[7-60/0.5]-T[1-20/0.1]-L[1-50/0.1]
DCLS-D[5-50/0.5]-V[2-44/0.5]-H[7-60/0.5]-T[1-20/0.1]-L[1-50/0.1]
MCLB-D[5-50/0.5]-V[2-44/0.5]-H[7-60/0.5]-T[1-20/0.1]-L[1-50/0.1]
MCLM-D[5-50/0.5]-V[2-44/0.5]-H[7-60/0.5]-T[1-20/0.1]-L[1-50/0.1]
MCLS-D[5-50/0.5]-V[2-44/0.5]-H[7-60/0.5]-T[1-20/0.1]-L[1-50/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(mm)
D.I.
(mm)
Matériau Traitement de surface Tolérance d'épaisseur/longueur H
(mm)
T
(mm)
L
(mm)
1 10 jours 1052 ~ 44[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,17 ~ 601 ~ 201 ~ 50
1 10 jours 105 ~ 502 ~ 44[Acier] EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel0 à -0,17 ~ 601 ~ 201 ~ 50
1 10 jours 105 ~ 502 ~ 44[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni0 à -0,17 ~ 601 ~ 201 ~ 50
1 10 jours 105 ~ 502 ~ 44[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir+0,1 à 07 ~ 601 ~ 201 ~ 50
1 10 jours 105 ~ 502 ~ 44[Acier] EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel+0,1 à 07 ~ 601 ~ 201 ~ 50
1 10 jours 105 ~ 502 ~ 44[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni+0,1 à 07 ~ 601 ~ 201 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme À épaulement Forme intérieure Droit du moyeu Tolérance h7
D.I. Tolérance H7 Type de vente Unité Méthode de spécification de la dimension Type à dimension configurable
Dureté(HRC) Non trempé Précision Niveau standard

Produits complémentaires

Assistance technique