Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Tolérance d'épaisseur (T) | |||
0.13 | 0.25 | 0.5 | 1.0 |
±0.013 | ±0.025 | ±0.05 | ±0.1 |
Elément | Polyslider® | Fluororésine |
Résistance à l'abrasion | ◎ | ○ |
Résistance à la compression | ◎ | × |
Propriétés de glissement | ○ | ◎ |
Caractéristiques | Résistant à l'abrasion et à l'écrasement. | Faible frottement et non résistant à l'écrasement. |
Elément | Unité | Valeur |
Résistance à la traction | MPa | 98 |
Elongation | % | 60 |
coefficient de frottement | µ | 0.16~0.4 |
Résistance d'isolement | kV/mm | 45 |
Référence pièce | - | V | - | T |
PACK-SWSJJ8 SWSPS8 | - - | 3 3 | - - | 0.5 0.5 |
Référence pièce | V | T | Prix unitaire | ||||||||||
Type | D | ||||||||||||
SWSPS | 8 | 3 | 4 | 5 | 0.13 0.25 0.5 1.0 | ||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
12 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
14 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
15 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
16 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | |||||||
25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 0.25 0.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Épaisseur et la longueur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 3 | 0.5 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 3 | 0.13 | |
2.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 3 | 0.25 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 3 | 1 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 4 | 0.5 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 4 | 0.13 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 4 | 0.25 | |
2.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 4 | 1 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 5 | 0.5 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 5 | 0.13 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 5 | 0.25 | |
2.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 5 | 1 | |
2.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 4 | 0.5 | |
2.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 4 | 0.13 | |
2.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 4 | 0.25 | |
2.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 4 | 1 | |
2.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 5 | 0.5 | |
2.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 5 | 0.13 | |
2.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 5 | 0.25 | |
2.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 5 | 1 | |
2.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 6 | 0.5 | |
2.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 6 | 0.13 | |
2.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 6 | 0.25 | |
2.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 6 | 1 | |
3.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 4 | 0.5 | |
3.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 4 | 0.13 | |
3.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 4 | 0.25 | |
3.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 4 | 1 | |
3.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 5 | 0.5 | |
3.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 5 | 0.13 | |
3.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 5 | 0.25 | |
3.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 5 | 1 | |
3.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 6 | 0.5 | |
3.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 6 | 0.13 | |
3.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 6 | 0.25 | |
3.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 6 | 1 | |
3.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 8 | 0.5 | |
3.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 8 | 0.13 | |
3.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 8 | 0.25 | |
3.35 € 1.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 8 | 1 | |
3.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 14 | 5 | 0.5 | |
3.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 14 | 5 | 0.13 | |
3.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 14 | 5 | 0.25 | |
3.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 14 | 5 | 1 | |
3.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 14 | 6 | 0.5 | |
3.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 14 | 6 | 0.13 | |
3.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 14 | 6 | 0.25 | |
3.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 14 | 6 | 1 | |
3.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 14 | 8 | 0.5 | |
3.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 14 | 8 | 0.13 | |
3.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 14 | 8 | 0.25 | |
3.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | 8 | 1 | |
3.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 14 | 10 | 0.5 | |
3.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 14 | 10 | 0.13 | |
3.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 14 | 10 | 0.25 | |
3.29 € 0.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | 10 | 1 | |
3.89 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | 5 | 0.5 | |
3.89 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | 5 | 0.13 | |
3.89 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | 5 | 0.25 | |
3.89 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | 5 | 1 |
Loading...
Forme | Standard | Matériau | Polyslider | Détail des matériaux | Polyslider |
---|---|---|---|---|---|
Type à trous | Trou traversant | Type de vente | Unité |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur
Diamètre intérieur
Épaisseur et la longueur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles