Rondelles en plastique / rectangulaire / / POM / MC Nylon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rondelles carrées en résine:Affichage d'image associés
Un trou traversantDeux trous traversantsDeux trous chanfreinésDeux trous contre-alésés MatériauCouleur
WSRJJWSRRJWSRPJWSRZJPolyacétalBlanc
WSRJMWSRRMWSRPMWSRZMMC Nylon
Niveau standard
Bleu
Propriétés des matériaux P.141

Spécifications

Référence pièce-B-P
WSRJJ10-25-12.5
■Un trou traversant
Référence pièceB
Incrément de 1mm
P
Incrément de 0.5mm
(P≤B/2)
TDiamètre nominal de la visdPrix unitaire
TypeAWSRJJWSRJM
WSRJJ
WSRJM
66~203.0~10.0233.5  
88~254.0~12.5333.5  
1010~305.0~15.0444.5  
1212~356.0~17.5544.5  
1515~457.5~22.5655.5  
2020~6010.0~30.0866.5  
2525~7512.5~37.51089  

■Deux trous traversants
Référence pièceB
Incrément de 1mm
P
Incrément de 0.5mm
(P≤B-2P1)
TDiamètre nominal de la visdP1Prix unitaire
TypeAWSRRJWSRRM
WSRRJ
WSRRM
612~246.0~18.0233.53  
816~328.0~24.0333.54  
1020~4010.0~30.0444.55  
1224~4812.0~36.0544.56  
1530~6015.0~45.0655.57.5  
2040~8020.0~60.0866.510  
2550~10025.0~75.0108912.5  

■ Deux trous fraisés
Référence pièceB Incrément de 1mmP Incrément de 0.5mm (P≤B-2P1)TDiamètre nominal de la visdd1hP1Prix unitaire
TypeAWSRPJWSRPM
WSRPJ
WSRPM
1020~4010.0~30.0333.57.525  
1224~4812.0~36.0444.59.52.56  
1530~6015.0~45.0455.511.537.5  
2040~8020.0~60.0566.513.53.510  
2550~10025.0~75.068919512.5  

■Deux trous contre-alésés
Référence pièceB
Incrément de 1mm
P
Incrément de 0.5mm
(P≤B-2P1)
TDiamètre nominal de la visdd1hP1Prix unitaire
TypeAWSRZJWSRZM
WSRZJ
WSRZM
1020~4010.0~30.0633.56.545  
1224~4812.0~36.0844.5856  
1530~6015.0~45.0855.59.567.5  
2040~8020.0~60.01066.511710  
2550~10025.0~75.0128914912.5  

Modifications

Rondelles carrées en résine:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
WSRJJ6-[6-20/1]-[3-10/0.5]
WSRJJ8-[8-25/1]-[4-12.5/0.5]
WSRJJ10-[10-30/1]-[5-15/0.5]
WSRJJ12-[12-35/1]-[6-17.5/0.5]
WSRJJ15-[15-45/1]-[7.5-22.5/0.5]
WSRJJ20-[20-60/1]-[10-30/0.5]
WSRJJ25-[25-75/1]-[12.5-37.5/0.5]
WSRJM6-[6-20/1]-[3-10/0.5]
WSRJM8-[8-25/1]-[4-12.5/0.5]
WSRJM10-[10-30/1]-[5-15/0.5]
WSRJM12-[12-35/1]-[6-17.5/0.5]
WSRJM15-[15-45/1]-[7.5-22.5/0.5]
WSRJM20-[20-60/1]-[10-30/0.5]
WSRJM25-[25-75/1]-[12.5-37.5/0.5]
WSRPJ10-[20-40/1]-[10-30/0.5]
WSRPJ12-[24-48/1]-[12-36/0.5]
WSRPJ15-[30-60/1]-[15-45/0.5]
WSRPJ20-[40-80/1]-[20-60/0.5]
WSRPJ25-[50-100/1]-[25-75/0.5]
WSRPM10-[20-40/1]-[10-30/0.5]
WSRPM12-[24-48/1]-[12-36/0.5]
WSRPM15-[30-60/1]-[15-45/0.5]
WSRPM20-[40-80/1]-[20-60/0.5]
WSRPM25-[50-100/1]-[25-75/0.5]
WSRRJ6-[12-24/1]-[6-18/0.5]
WSRRJ8-[16-32/1]-[8-24/0.5]
WSRRJ10-[20-40/1]-[10-30/0.5]
WSRRJ12-[24-48/1]-[12-36/0.5]
WSRRJ15-[30-60/1]-[15-45/0.5]
WSRRJ20-[40-80/1]-[20-60/0.5]
WSRRJ25-[50-100/1]-[25-75/0.5]
WSRRM6-[12-24/1]-[6-18/0.5]
WSRRM8-[16-32/1]-[8-24/0.5]
WSRRM10-[20-40/1]-[10-30/0.5]
WSRRM12-[24-48/1]-[12-36/0.5]
WSRRM15-[30-60/1]-[15-45/0.5]
WSRRM20-[40-80/1]-[20-60/0.5]
WSRRM25-[50-100/1]-[25-75/0.5]
WSRZJ10-[20-40/1]-[10-30/0.5]
WSRZJ12-[24-48/1]-[12-36/0.5]
WSRZJ15-[30-60/1]-[15-45/0.5]
WSRZJ20-[40-80/1]-[20-60/0.5]
WSRZJ25-[50-100/1]-[25-75/0.5]
WSRZM10-[20-40/1]-[10-30/0.5]
WSRZM12-[24-48/1]-[12-36/0.5]
WSRZM15-[30-60/1]-[15-45/0.5]
WSRZM20-[40-80/1]-[20-60/0.5]
WSRZM25-[50-100/1]-[25-75/0.5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Détail des matériaux Type à trous Largeur A
(mm)
B
(mm)
P
(mm)
1 6 jours 10PolyacetalPolyacetalTrou traversant66 ~ 203 ~ 10
1 6 jours 10PolyacetalPolyacetalTrou traversant88 ~ 254 ~ 12.5
1 6 jours 10PolyacetalPolyacetalTrou traversant1010 ~ 305 ~ 15
1 6 jours 10PolyacetalPolyacetalTrou traversant1212 ~ 356 ~ 17.5
1 6 jours 10PolyacetalPolyacetalTrou traversant1515 ~ 457.5 ~ 22.5
1 6 jours 10PolyacetalPolyacetalTrou traversant2020 ~ 6010 ~ 30
1 6 jours 10PolyacetalPolyacetalTrou traversant2525 ~ 7512.5 ~ 37.5
1 6 jours 10MC NylonMC NylonTrou traversant66 ~ 203 ~ 10
1 6 jours 10MC NylonMC NylonTrou traversant88 ~ 254 ~ 12.5
1 6 jours 10MC NylonMC NylonTrou traversant1010 ~ 305 ~ 15
1 6 jours 10MC NylonMC NylonTrou traversant1212 ~ 356 ~ 17.5
1 6 jours 10MC NylonMC NylonTrou traversant1515 ~ 457.5 ~ 22.5
1 6 jours 10MC NylonMC NylonTrou traversant2020 ~ 6010 ~ 30
1 6 jours 10MC NylonMC NylonTrou traversant2525 ~ 7512.5 ~ 37.5
1 6 jours 10PolyacetalPolyacetalTrous chanfreinés1020 ~ 4010 ~ 30
1 6 jours 10PolyacetalPolyacetalTrous chanfreinés1224 ~ 4812 ~ 36
1 6 jours 10PolyacetalPolyacetalTrous chanfreinés1530 ~ 6015 ~ 45
1 6 jours 10PolyacetalPolyacetalTrous chanfreinés2040 ~ 8020 ~ 60
1 6 jours 10PolyacetalPolyacetalTrous chanfreinés2550 ~ 10025 ~ 75
1 6 jours 10MC NylonMC NylonTrous chanfreinés1020 ~ 4010 ~ 30
1 6 jours 10MC NylonMC NylonTrous chanfreinés1224 ~ 4812 ~ 36
1 6 jours 10MC NylonMC NylonTrous chanfreinés1530 ~ 6015 ~ 45
1 6 jours 10MC NylonMC NylonTrous chanfreinés2040 ~ 8020 ~ 60
1 6 jours 10MC NylonMC NylonTrous chanfreinés2550 ~ 10025 ~ 75
1 6 jours 10PolyacetalPolyacetalTrou traversant612 ~ 246 ~ 18
1 6 jours 10PolyacetalPolyacetalTrou traversant816 ~ 328 ~ 24
1 6 jours 10PolyacetalPolyacetalTrou traversant1020 ~ 4010 ~ 30
1 6 jours 10PolyacetalPolyacetalTrou traversant1224 ~ 4812 ~ 36
1 6 jours 10PolyacetalPolyacetalTrou traversant1530 ~ 6015 ~ 45
1 6 jours 10PolyacetalPolyacetalTrou traversant2040 ~ 8020 ~ 60
1 6 jours 10PolyacetalPolyacetalTrou traversant2550 ~ 10025 ~ 75
1 6 jours 10MC NylonMC NylonTrou traversant612 ~ 246 ~ 18
1 6 jours 10MC NylonMC NylonTrou traversant816 ~ 328 ~ 24
1 6 jours 10MC NylonMC NylonTrou traversant1020 ~ 4010 ~ 30
1 6 jours 10MC NylonMC NylonTrou traversant1224 ~ 4812 ~ 36
1 6 jours 10MC NylonMC NylonTrou traversant1530 ~ 6015 ~ 45
1 6 jours 10MC NylonMC NylonTrou traversant2040 ~ 8020 ~ 60
1 6 jours 10MC NylonMC NylonTrou traversant2550 ~ 10025 ~ 75
1 6 jours 10PolyacetalPolyacetalTrou contre-alésé1020 ~ 4010 ~ 30
1 6 jours 10PolyacetalPolyacetalTrou contre-alésé1224 ~ 4812 ~ 36
1 6 jours 10PolyacetalPolyacetalTrou contre-alésé1530 ~ 6015 ~ 45
1 6 jours 10PolyacetalPolyacetalTrou contre-alésé2040 ~ 8020 ~ 60
1 6 jours 10PolyacetalPolyacetalTrou contre-alésé2550 ~ 10025 ~ 75
1 6 jours 10MC NylonMC NylonTrou contre-alésé1020 ~ 4010 ~ 30
1 6 jours 10MC NylonMC NylonTrou contre-alésé1224 ~ 4812 ~ 36
1 6 jours 10MC NylonMC NylonTrou contre-alésé1530 ~ 6015 ~ 45
1 6 jours 10MC NylonMC NylonTrou contre-alésé2040 ~ 8020 ~ 60
1 6 jours 10MC NylonMC NylonTrou contre-alésé2550 ~ 10025 ~ 75

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Rondelles carrées en résine:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme Rondelles carrées Méthode de sélection de la dimension Type à dimension configurable Type de vente Unité

Produits complémentaires

Assistance technique