Plaques de calage / Acier trempé SK / Standard / configurable

Plaques de calage / Acier trempé SK / Standard / configurable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Plaques de calage / Acier trempé SK / Standard / configurable
  • Plaques de calage / Acier trempé SK / Standard / configurable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques de calage/Acier trempé SK/Standard/configurable:Affichage d'image associés
Type standardConfigurableMatériauDureté
CIRAKCIRAKFSK480~520HV

Tolérance d'épaisseur (T)
0.10.20.30.51.0
±0.01±0.015±0.025±0.03±0.05
   
Standard
Tolérances A/B
A100~1000±1
B100+2-1

Configurable
Tolérances A/B
A 10 ~ 399±0.5
400 ~ 799±0.8
800 ~ 1000±1.2
B 10 ~ 90±0.5
91 ~ 100+2-1

Spécifications

Référence pièce-A-B
CIRAK0.1-100-100

Référence pièce-A-B-T
CIRAKF-100-50-0.1
■ Standard
Référence pièceSélectionPrix unitaire
TypeTAB0.10.20.30.51.0
CIRAK0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
100100     
250     
500     
1000     

■ Configurable
Référence pièceIncrément de 1mmSélectionPrix unitaire
ABTT0.1T0.2T0.3T0.5T1.0
CIRAKF10~ 10010~500.1
0.2
0.3
0.5
1.0
     
51~100     
101~ 20010~50     
51~100     
201~ 30010~50     
51~100     
301~ 40010~50     
51~100     
401~ 50010~50     
51~100     
501~ 60010~50     
51~100     
601~ 80010~50     
51~100     
801~100010~50     
51~100     
   Spécifier en tant que A≥B.     

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CIRAK0.1-1000-100
CIRAK0.1-100-100
CIRAK0.1-250-100
CIRAK0.1-500-100
CIRAK0.2-1000-100
CIRAK0.2-100-100
CIRAK0.2-250-100
CIRAK0.2-500-100
CIRAK0.3-1000-100
CIRAK0.3-100-100
CIRAK0.3-250-100
CIRAK0.3-500-100
CIRAK0.5-1000-100
CIRAK0.5-100-100
CIRAK0.5-250-100
CIRAK0.5-500-100
CIRAK1.0-1000-100
CIRAK1.0-100-100
CIRAK1.0-250-100
CIRAK1.0-500-100
CIRAKF-[10-1000/1]-[10-100/1]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Epaisseur T
(mm)
Longueur A
(mm)
Largeur B
(mm)
Épaisseur T
(mm)

48.08 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard0.11000100-

12.02 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard0.1100100-

18.99 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard0.1250100-

29.74 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard0.1500100-

35.42 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard0.21000100-

10.88 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard0.2100100-

16.13 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard0.2250100-

24.04 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard0.2500100-

34.17 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard0.31000100-

10.75 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard0.3100100-

15.82 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard0.3250100-

23.41 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard0.3500100-

36.70 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard0.51000100-

11.01 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard0.5100100-

16.45 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard0.5250100-

24.67 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard0.5500100-

54.40 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard11000100-

12.52 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard1100100-

20.25 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard1250100-

32.27 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard1500100-

-

1 5 jours 10Type configurable-10 ~ 100010 ~ 1000.1 ~ 1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau SK Type Plaques de calage (acier trempé SK)

Produits complémentaires

Assistance technique