Cadres de séparation de sécurité -Carré 40

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cadres de séparation de sécurité -Carré 40:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
HFFS
HFFH
HFVS
HFVH
EN AW-6063-T5 équiv.Anodisé
HFFSY
HFFHY
Finition au four (jaune)

Spécifications

Référence pièce-L
HFFS6-3030-800
Référence pièceL Incrément de 0.5mm (tolérance de ±0.5)Masse
kg/m
Section mm2Moment d'inertie de section transversale mm4Prix unitaire Moins de 300mmPrix unitaire/m 300mm ou plus
ℓxℓy
HFFS8-404050~40001.083995.94x1045.99x104
HFFSY8-4040 (Jaune)
HFFH8-40401.023775.59x1045.57x104
HFFHY8-4040 (Jaune)
HFVS8-40401.063935.81x1045.90x104
HFVH8-40401.013755.45x1045.59x104

Modifications

Cadres de séparation de sécurité -Carré 40:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFFH8-4040-[50-4000/0.5]
HFFHY8-4040-[50-4000/0.5]
HFFS8-4040-[50-4000/0.5]
HFFSY8-4040-[50-4000/0.5]
HFVH8-4040-[50-4000/0.5]
HFVS8-4040-[50-4000/0.5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement de surface du profilé Nombre de fentes de profilé extrudé fente prévue à cet effet L
(mm)
1 5 jours 10Anodisé clair2Pour un panneau de 3mm50 ~ 4000
1 5 jours 10Finition cuite (jaune)2Pour un panneau de 3mm50 ~ 4000
1 5 jours 10Anodisé clair3Pour un panneau de 3mm50 ~ 4000
1 5 jours 10Finition cuite (jaune)3Pour un panneau de 3mm50 ~ 4000
1 5 jours 10Anodisé clair2Pour un panneau de 5mm50 ~ 4000
1 5 jours 10Anodisé clair3Pour un panneau de 5mm50 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Plus d'informations


Profilés extrudés pour les grillages de séparation de sécurité

Exemple d'utilisation

Cadres de séparation de sécurité -Carré 40:Affichage d'image associés

Informations de base

Profilé extrudé n° 8 Taille du profilé extrudé 4040 Type Profilés extrudés pour les grillages de séparation de sécurité

Produits complémentaires

Assistance technique