Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Panneau | - | W | - | H |
HHUA6L | - | PC | - | 1000 | - | 800 |
Référence pièce | Sélection de panneaux (sélectionner le matériau et l'épaisseur désirés à l'aide des codes ci-dessous) | W (largeur), incrément de 1mm | H (Hauteur), incrément de 1mm | L1 | L2 | Composants | ||||||||||||||||||
Profilé extrudé* | Pièces de serrage | Attaches de panneau | Glissières pour portes pliantes | Poignée | Charnières (centrales) | Charnières (de fixation) | Embout de protection de profilé extrudé | |||||||||||||||||
Type | N° | Sens ouverture/fermeture | Pièces | Pièces | Quantité | Pièces | Quantité | Pièces | Quantité | Pièces | Quantité | Pièces | Quantité | Pièces | Quantité | Pièces | Quantité | |||||||
HHUA | 6 | L (gauche) | Acrylique (clair) Polycarbonate (clair) PET (clair) PVC antistatique (clair) Pas de panneau | AC (Epaisseur 5 mm) PC (Epaisseur 5 mm) PY (Epaisseur 5 mm) ST (Epaisseur 5 mm) NN (Epaisseur 5 mm) | AC3 (Epaisseur 3 mm) PC3 (Epaisseur 3 mm) PY3 (Epaisseur 3 mm) ST3 (Epaisseur 3 mm) NN3 (Epaisseur 3 mm) | 500~1500 | 500~1000 | L2+28 | W/2−15 | HFS6-3030 | HCJ6 | 8 | (Epaisseur 5 mm) HSCP3H-B (Epaisseur 3 mm) HSCP5HN-B | 8 | HFAFSH6 | 2 | HHDF20-SST | 2 | HHPSN6-SST | 2 | HHPFLN6-SST | 2 | HFC6-3030-S | 8 |
R (droite) | W/2−15 | L1+28 | HHPFRN6-SST | |||||||||||||||||||||
8 | L (gauche) | L2+46 | W/2-24 | HFS8-4040 | HCJ8 | 8 | (Epaisseur 5 mm) HSCP5H-B (Epaisseur 3 mm) HSCP7H-B | 8 | HFAFSH8 | 2 | HHDF26-SST | 2 | HHPSN8-SST | 2 | HHPFLN8-SST | 2 | HFC8-4040-S | 8 | ||||||
R (droite) | W/2-24 | L1+46 | HHPFRN8-SST |
Sélection du panneau | Coefficient du matériau | ||
Epaisseur : 5 mm | AC | Acrylique (clair) | x1.0 |
PC | Polycarbonate (clair) | x1.2 | |
PY | PET (clair) | x0.9 | |
ST | PVC antistatique (clair) | x1.3 | |
Épaisseur : 3 mm | AC3 | Acrylique (clair) | x0.9 |
PC3 | Polycarbonate (clair) | x1.0 | |
PY3 | PET (clair) | x0.9 | |
ST3 | PVC antistatique (clair) | x1.1 | |
Pas de panneau | NN | Pas de panneau | x0.6 |
NN3 | x0.6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Profilé extrudé n° | Taille du profilé extrudé | Sens d'ouverture/fermeture de la porte | Matériau du panneau | Epaisseur du panneau | H (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 jours | 10 | 6 | 3030 | Gauche | Acrylique | 3 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 6 | 3030 | Gauche | Acrylique | 5 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 6 | 3030 | Gauche | Pas de panneau | 3 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 6 | 3030 | Gauche | Pas de panneau | 5 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 6 | 3030 | Gauche | Polycarbonate | 3 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 6 | 3030 | Gauche | Polycarbonate | 5 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 6 | 3030 | Gauche | PET | 3 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 6 | 3030 | Gauche | PET | 5 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 6 | 3030 | Gauche | PVC antistatique | 3 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 6 | 3030 | Gauche | PVC antistatique | 5 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 6 | 3030 | Droite | Acrylique | 3 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 6 | 3030 | Droite | Acrylique | 5 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 6 | 3030 | Droite | Pas de panneau | 3 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 6 | 3030 | Droite | Pas de panneau | 5 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 6 | 3030 | Droite | Polycarbonate | 3 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 6 | 3030 | Droite | Polycarbonate | 5 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 6 | 3030 | Droite | PET | 3 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 6 | 3030 | Droite | PET | 5 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 6 | 3030 | Droite | PVC antistatique | 3 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 6 | 3030 | Droite | PVC antistatique | 5 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 8 | 4040 | Gauche | Acrylique | 3 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 8 | 4040 | Gauche | Acrylique | 5 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 8 | 4040 | Gauche | Pas de panneau | 3 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 8 | 4040 | Gauche | Pas de panneau | 5 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 8 | 4040 | Gauche | Polycarbonate | 3 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 8 | 4040 | Gauche | Polycarbonate | 5 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 8 | 4040 | Gauche | PET | 3 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 8 | 4040 | Gauche | PET | 5 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 8 | 4040 | Gauche | PVC antistatique | 3 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 8 | 4040 | Gauche | PVC antistatique | 5 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 8 | 4040 | Droite | Acrylique | 3 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 8 | 4040 | Droite | Acrylique | 5 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 8 | 4040 | Droite | Pas de panneau | 3 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 8 | 4040 | Droite | Pas de panneau | 5 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 8 | 4040 | Droite | Polycarbonate | 3 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 8 | 4040 | Droite | Polycarbonate | 5 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 8 | 4040 | Droite | PET | 3 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 8 | 4040 | Droite | PET | 5 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 8 | 4040 | Droite | PVC antistatique | 3 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | ||
1 | 16 jours | 10 | 8 | 4040 | Droite | PVC antistatique | 5 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 1500 |
Loading...
Type | Portes pliantes | Série de profilés structurels | HFS |
---|
Configurer
Propriétés de base
Profilé extrudé n°
Taille du profilé extrudé
Sens d'ouverture/fermeture de la porte
Matériau du panneau
Epaisseur du panneau
H(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles