Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
UBB16-80 |
Référence pièce | d | Longueur comprimée | F max. | N{kgf}max. | Fa% | Prix unitaire | |
Type D-L | |||||||
UBB4-5* | 0.55 | 3.3 | 1.25 | 6.1 | {0.63} | 25 | |
10 | 0.65 | 7.0 | 2.5 | 12.3 | { 1.3} | ||
15 | 0.7 | 10.3 | 3.75 | 18.4 | { 1.9} | ||
20 | 0.75 | 14.4 | 5 | 24.5 | { 2.5} | ||
25 | 0.8 | 19.4 | 5 | 24.5 | { 2.5} | 20 | |
UBB5-5 | 0.6 | 2.9 | 1.25 | 6.1 | {0.63} | 25 | |
10 | 0.75 | 6.9 | 2.5 | 12.3 | { 1.3} | ||
15 | 0.8 | 9.8 | 3.75 | 18.4 | { 1.9} | ||
20 | 0.85 | 13.4 | 5 | 24.5 | { 2.5} | ||
25 | 0.9 | 17.8 | 6.25 | 30.6 | { 3.1} | ||
30 | 0.9 | 21.8 | 7.5 | 36.8 | { 3.8} | ||
UBB6-5 | 0.8 | 3.6 | 1.25 | 12.3 | { 1.3} | 25 | |
10 | 0.9 | 6.8 | 2.5 | 24.5 | { 2.5} | ||
15 | 1 | 10.5 | 3.75 | 36.8 | { 3.8} | ||
20 | 1.1 | 14.6 | 5 | 49.0 | { 5.0} | ||
25 | 1.1 | 17.9 | 6.25 | 61.3 | { 6.3} | ||
30 | 1.2 | 23.1 | 6 | 58.8 | { 6.0} | 20 | |
35 | 1.2 | 27.3 | 7 | 68.6 | { 7.0} | ||
40 | 1.2 | 31.2 | 8 | 78.5 | { 8.0} | ||
45 | 1.3 | 34.8 | 9 | 88.3 | { 9.0} | ||
50 | 1.3 | 38.4 | 10 | 98.1 | {10.0} | ||
60 | 1.3 | 44.2 | 9 | 88.3 | { 9.0} | 15 | |
70 | 1.4 | 58.5 | 10.5 | 103 | {10.5} | ||
UBB8-10 | 1.1 | 6.9 | 2.5 | 24.5 | { 2.5} | 25 | |
15 | 1.2 | 9.9 | 3.75 | 36.8 | { 3.8} | ||
20 | 1.3 | 14.0 | 5 | 49.0 | { 5.0} | ||
25 | 1.3 | 14.5 | 6.25 | 61.3 | { 6.3} | ||
30 | 1.4 | 21.4 | 7.5 | 73.5 | { 7.5} | ||
35 | 1.4 | 22.0 | 8.75 | 85.8 | { 8.8} | ||
40 | 1.5 | 28.9 | 10 | 98.1 | {10.0} | ||
45 | 1.5 | 32.6 | 11.25 | 110 | {11.3} | ||
UBB10-10 | 1.3 | 7.2 | 2.5 | 24.5 | { 2.5} | 25 | |
15 | 1.4 | 10.2 | 3.75 | 36.8 | { 3.8} | ||
20 | 1.5 | 13.9 | 5 | 49.0 | { 5.0} | ||
25 | 1.5 | 16.1 | 6.25 | 61.3 | { 6.3} | ||
30 | 1.6 | 20.4 | 7.5 | 73.5 | { 7.5} | ||
35 | 1.6 | 22.8 | 8.75 | 85.8 | { 8.8} | ||
40 | 1.7 | 27.2 | 10 | 98.1 | {10.0} | ||
45 | 1.7 | 30.6 | 11.25 | 110 | {11.3} | ||
50 | 1.8 | 36.5 | 12.5 | 123 | {12.5} | ||
60 | 1.8 | 41.4 | 15 | 147 | {15.0} | ||
70 | 1.9 | 50.8 | 17.5 | 172 | {17.5} | ||
UBB12-15 | 1.5 | 9.4 | 3.75 | 36.8 | { 3.8} | 25 | |
20 | 1.6 | 12.4 | 5 | 49.0 | { 5.0} | ||
25 | 1.7 | 16.2 | 6.25 | 61.3 | { 6.3} | ||
30 | 1.8 | 20.3 | 7.5 | 73.5 | { 7.5} | ||
40 | 1.9 | 28.0 | 10 | 98.1 | {10.0} | ||
50 | 2 | 35.5 | 12.5 | 123 | {12.5} | ||
60 | 2.1 | 43.6 | 15 | 147 | {15.0} | ||
70 | 2.1 | 48.8 | 17.5 | 172 | {17.5} | ||
80 | 2.2 | 58.5 | 20 | 196 | {20.0} | ||
UBB13-15 | 1.8 | 9.5 | 3.75 | 73.5 | { 7.5} | 25 | |
20 | 1.9 | 12.9 | 5 | 98.1 | {10.0} | ||
25 | 2 | 17.0 | 6.25 | 123 | {12.5} | ||
30 | 2.1 | 20.5 | 7.5 | 147 | {15.0} | ||
40 | 2.3 | 28.2 | 10 | 196 | {20.0} | ||
45 | 2.3 | 32.2 | 11.25 | 221 | {22.5} | ||
50 | 2.4 | 36.0 | 12.5 | 245 | {25.0} | ||
60 | 2.5 | 44.4 | 12 | 235 | {24.0} | 20 | |
70 | 2.6 | 54.0 | 14 | 275 | {28.0} | ||
UBB14-15 | 1.9 | 10.0 | 3.75 | 73.5 | { 7.5} | 25 | |
20 | 2 | 13.5 | 5 | 98.1 | {10.0} | ||
25 | 2.1 | 16.3 | 6.25 | 123 | {12.5} | ||
30 | 2.3 | 21.3 | 7.5 | 147 | {15.0} | ||
35 | 2.3 | 24.7 | 8.75 | 172 | {17.5} | ||
40 | 2.4 | 28.2 | 10 | 196 | {20.0} | ||
60 | 2.6 | 43.6 | 15 | 294 | {30.0} | ||
80 | 2.7 | 61.4 | 16 | 314 | {32.0} | 20 |
Référence pièce | d | Longueur comprimée | F max. | N{kgf}max. | Fa% | Prix unitaire | |
Type D-L | |||||||
UBB16-15 | 2 | 10.0 | 3.75 | 73.5 | { 7.5} | 25 | |
20 | 2.1 | 12.1 | 5 | 98.1 | {10.0} | ||
25 | 2.3 | 17.3 | 6.25 | 123 | {12.5} | ||
30 | 2.4 | 21.0 | 7.5 | 147 | {15.0} | ||
35 | 2.5 | 24.4 | 8.75 | 172 | {17.5} | ||
40 | 2.6 | 28.0 | 10 | 196 | {20.0} | ||
45 | 2.7 | 31.7 | 11.25 | 221 | {22.5} | ||
50 | 2.7 | 35.8 | 12.5 | 245 | {25.0} | ||
60 | 2.9 | 43.5 | 15 | 294 | {30.0} | ||
70 | 2.9 | 49.4 | 17.5 | 343 | {35.0} | ||
80 | 3 | 59.3 | 16 | 314 | {32.0} | 20 | |
UBB20-25 | 2.9 | 16.7 | 6.25 | 184 | {18.8} | 25 | |
30 | 3 | 20.3 | 7.5 | 221 | {22.5} | ||
35 | 3 | 22.7 | 8.75 | 257 | {26.3} | ||
40 | 3.2 | 27.2 | 10 | 294 | {30.0} | ||
45 | 3.2 | 29.6 | 9 | 265 | {27.0} | 20 | |
50 | 3.4 | 38.3 | 10 | 294 | {30.0} | ||
60 | 3.5 | 44.6 | 12 | 353 | {36.0} |
Type | UV | UY | UR | UF | UL | UTT | UM | UH | UBB | |||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.05{0.005} | 0.2{0.02} | 0.3{0.03} | 0.5{0.05} | ||||||||||||||||||||||||
3 | N/mm 0.05 {kgf/mm} {0.005} | N/mm 0.098 {kgf/mm} {0.01} | N/mm 0.29 {kgf/mm} {0.03} | N/mm 0.49 {kgf/mm} {0.05} | N/mm 0.98 {kgf/mm} {0.1} | N/mm 1.5 {kgf/mm} {0.15} | ||||||||||||||||||||||
4 | 2.0{0.2} | 2.9{0.3} | 4.9{0.5} | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | N/mm 2.0 {kgf/mm} {0.2} | N/mm 2.9 {kgf/mm} {0.3} | N/mm 5.9 {kgf/mm} {0.6} | N/mm 9.8 {kgf/mm} {1.0} | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | N/mm 0.2 {kgf/mm} {0.02} | |||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | N/mm 9.8 {kgf/mm} {1.0} | N/mm 19.6 {kgf/mm} {2.0} | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0.3{0.03} | 0.5{0.05} | 0.98{0.1} | 2.9{0.3} | 3.9{0.4} | 4.9{0.5} | 14.7{1.5} | 29.4{3.0} | ||||||||||||||||||||
Fmax. | F=Lx70% | F=LxFa% | F=LxFa% | F=Lx45% | F=Lx40% | F=LxFa% | F=LxFa% | F=LxFa% | F=LxFa% |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge admissible (plage configurable) (N) | État de la surface d'extrémité | Charge max. (N) | Hauteur lorsque la charge max. est appliquée L-F (mm) | Longueur libre L (mm) | Diam. extérieur D (ou D1) (Ø) | Constante du ressort (N / mm) | Diam. de maille (mm) | Longueur comprimée (mm) | Déformation admissible (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4.51-8.50 | Sans meulage | 6.1 | 3.75 | 5 | 4 | 4.9 | 0.55 | 3.3 | 1.25 | |
2.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8.51-16.00 | Avec meulage | 12.3 | 7.5 | 10 | 4 | 4.9 | 0.65 | 7 | 2.5 | |
2.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16.01-30.00 | Avec meulage | 18.4 | 11.25 | 15 | 4 | 4.9 | 0.7 | 10.3 | 3.75 | |
2.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16.01-30.00 | Avec meulage | 24.5 | 15 | 20 | 4 | 4.9 | 0.75 | 14.4 | 5 | |
2.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16.01-30.00 | Avec meulage | 24.5 | 20 | 25 | 4 | 4.9 | 0.8 | 19.4 | 5 | |
3.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4.51-8.50 | Avec meulage | 6.1 | 3.75 | 5 | 5 | 4.9 | 0.6 | 2.9 | 1.25 | |
3.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8.51-16.00 | Avec meulage | 12.3 | 7.5 | 10 | 5 | 4.9 | 0.75 | 6.9 | 2.5 | |
3.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16.01-30.00 | Avec meulage | 18.4 | 11.25 | 15 | 5 | 4.9 | 0.8 | 9.8 | 3.75 | |
3.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16.01-30.00 | Avec meulage | 24.5 | 15 | 20 | 5 | 4.9 | 0.85 | 13.4 | 5 | |
3.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30.01-50.00 | Avec meulage | 30.6 | 18.75 | 25 | 5 | 4.9 | 0.9 | 17.8 | 6.25 | |
2.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30.01-50.00 | Avec meulage | 36.8 | 22.5 | 30 | 5 | 4.9 | 0.9 | 21.8 | 7.5 | |
3.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8.51-16.00 | Avec meulage | 12.3 | 3.75 | 5 | 6 | 9.8 | 0.8 | 3.6 | 1.25 | |
3.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16.01-30.00 | Avec meulage | 24.5 | 7.5 | 10 | 6 | 9.8 | 0.9 | 6.8 | 2.5 | |
3.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30.01-50.00 | Avec meulage | 36.8 | 11.25 | 15 | 6 | 9.8 | 1 | 10.5 | 3.75 | |
3.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30.01-50.00 | Avec meulage | 49 | 15 | 20 | 6 | 9.8 | 1.1 | 14.6 | 5 | |
3.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50.01-73.00 | Avec meulage | 61.3 | 18.75 | 25 | 6 | 9.8 | 1.1 | 17.9 | 6.25 | |
3.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50.01-73.00 | Avec meulage | 58.8 | 24 | 30 | 6 | 9.8 | 1.2 | 23.1 | 6 | |
3.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50.01-73.00 | Avec meulage | 68.6 | 28 | 35 | 6 | 9.8 | 1.2 | 27.3 | 7 | |
3.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 73.01-107.00 | Avec meulage | 78.5 | 35 | 40 | 6 | 9.8 | 1.2 | 31.2 | 5 | |
3.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 73.01-107.00 | Avec meulage | 88.3 | 39 | 45 | 6 | 9.8 | 1.3 | 34.8 | 6 | |
3.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 73.01-107.00 | Avec meulage | 98.1 | 40 | 50 | 6 | 9.8 | 1.3 | 38.4 | 10 | |
3.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 73.01-107.00 | Avec meulage | 88.3 | 51 | 60 | 6 | 9.8 | 1.3 | 44.2 | 9 | |
3.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 73.01-107.00 | Avec meulage | 103 | 59.5 | 70 | 6 | 9.8 | 1.4 | 58.5 | 10.5 | |
3.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16.01-30.00 | Avec meulage | 24.5 | 7.5 | 10 | 8 | 9.8 | 1.1 | 6.9 | 2.5 | |
3.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30.01-50.00 | Avec meulage | 36.8 | 11.25 | 15 | 8 | 9.8 | 1.2 | 9.9 | 3.75 | |
3.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30.01-50.00 | Avec meulage | 49 | 15 | 20 | 8 | 9.8 | 1.3 | 14 | 5 | |
3.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50.01-73.00 | Avec meulage | 61.3 | 18.75 | 25 | 8 | 9.8 | 1.3 | 14.5 | 6.25 | |
3.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 73.01-107.00 | Avec meulage | 73.5 | 22.5 | 30 | 8 | 9.8 | 1.4 | 21.4 | 7.5 | |
3.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 73.01-107.00 | Avec meulage | 85.8 | 26.25 | 35 | 8 | 9.8 | 1.4 | 22 | 8.75 | |
3.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 73.01-107.00 | Avec meulage | 98.1 | 30 | 40 | 8 | 9.8 | 1.5 | 28.9 | 10 | |
3.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 107.01-150.00 | Avec meulage | 110 | 33.75 | 45 | 8 | 9.8 | 1.5 | 32.6 | 11.25 | |
3.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16.01-30.00 | Avec meulage | 24.5 | 7.5 | 10 | 10 | 9.8 | 1.3 | 7.2 | 2.5 | |
3.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30.01-50.00 | Avec meulage | 36.8 | 11.25 | 15 | 10 | 9.8 | 1.4 | 10.2 | 3.75 | |
3.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30.01-50.00 | Avec meulage | 49 | 15 | 20 | 10 | 9.8 | 1.5 | 13.9 | 5 | |
4.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50.01-73.00 | Avec meulage | 61.3 | 18.75 | 25 | 10 | 9.8 | 1.5 | 16.1 | 6.25 | |
4.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 73.01-107.00 | Avec meulage | 73.5 | 22.5 | 30 | 10 | 9.8 | 1.6 | 20.4 | 7.5 | |
4.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 73.01-107.00 | Avec meulage | 85.8 | 26.25 | 35 | 10 | 9.8 | 1.6 | 22.8 | 8.75 | |
4.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 73.01-107.00 | Avec meulage | 98.1 | 30 | 40 | 10 | 9.8 | 1.7 | 27.2 | 10 | |
4.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 107.01-150.00 | Avec meulage | 110 | 33.75 | 45 | 10 | 9.8 | 1.7 | 30.6 | 11.25 | |
4.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 107.01-150.00 | Avec meulage | 123 | 37.5 | 50 | 10 | 9.8 | 1.8 | 36.5 | 12.5 | |
4.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 107.01-150.00 | Avec meulage | 147 | 45 | 60 | 10 | 9.8 | 1.8 | 41.4 | 15 | |
4.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150.01-230.00 | Avec meulage | 172 | 52.5 | 70 | 10 | 9.8 | 1.9 | 50.8 | 17.5 | |
4.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30.01-50.00 | Avec meulage | 36.8 | 11.25 | 15 | 12 | 9.8 | 1.5 | 9.4 | 3.75 | |
4.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30.01-50.00 | Avec meulage | 49 | 15 | 20 | 12 | 9.8 | 1.6 | 12.4 | 5 | |
4.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50.01-73.00 | Avec meulage | 61.3 | 18.75 | 25 | 12 | 9.8 | 1.7 | 16.2 | 6.25 | |
4.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 73.01-107.00 | Avec meulage | 73.5 | 22.5 | 30 | 12 | 9.8 | 1.8 | 20.3 | 7.5 | |
4.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 73.01-107.00 | Avec meulage | 98.1 | 30 | 40 | 12 | 9.8 | 1.9 | 28 | 10 | |
4.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 107.01-150.00 | Avec meulage | 123 | 37.5 | 50 | 12 | 9.8 | 2 | 35.5 | 12.5 | |
4.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 107.01-150.00 | Avec meulage | 147 | 45 | 60 | 12 | 9.8 | 2.1 | 43.6 | 15 | |
4.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150.01-230.00 | Avec meulage | 172 | 52.5 | 70 | 12 | 9.8 | 2.1 | 48.8 | 17.5 | |
4.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150.01-230.00 | Avec meulage | 196 | 60 | 80 | 12 | 9.8 | 2.2 | 58.5 | 20 | |
4.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 73.01-107.00 | Avec meulage | 73.5 | 11.25 | 15 | 13 | 19.6 | 1.8 | 9.5 | 3.75 | |
4.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 73.01-107.00 | Avec meulage | 98.1 | 15 | 20 | 13 | 19.6 | 1.9 | 12.9 | 5 | |
4.76 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 107.01-150.00 | Avec meulage | 123 | 18.75 | 25 | 13 | 19.6 | 2 | 17 | 6.25 | |
4.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 107.01-150.00 | Avec meulage | 147 | 22.5 | 30 | 13 | 19.6 | 2.1 | 20.5 | 7.5 | |
4.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150.01-230.00 | Avec meulage | 196 | 30 | 40 | 13 | 19.6 | 2.3 | 28.2 | 10 | |
5.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150.01-230.00 | Avec meulage | 221 | 33.75 | 45 | 13 | 19.6 | 2.3 | 32.2 | 11.25 | |
5.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 230.01-580.00 | Avec meulage | 245 | 37.5 | 50 | 13 | 19.6 | 2.4 | 36 | 12.5 | |
5.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 230.01-580.00 | Avec meulage | 235 | 48 | 60 | 13 | 19.6 | 2.5 | 44.4 | 12 | |
5.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 230.01-580.00 | Avec meulage | 275 | 56 | 70 | 13 | 19.6 | 2.6 | 54 | 14 |
Loading...
Matériau | EN 1.4301 (WPB) Equiv. |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Charge admissible (plage configurable)(N)
État de la surface d'extrémité
Charge max.(N)
Hauteur lorsque la charge max. est appliquée L-F(mm)
Longueur libre L(mm)
Diam. extérieur D (ou D1)(Ø)
Constante du ressort(N / mm)
Diam. de maille(mm)
Longueur comprimée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles