Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
MAMS2006 MAMKS2508 |
Référence pièce | Diam. filetage | Course | Énergie absorbée max. (E’) | Max. Équiv. Masse (me’)(kg) | Force de retour de la tige de piston (N) | Cœfficient de traînée maximal (N) | (L1) | d1 | f | B (Méplats) | T | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Type | N° | M×P | S | par impact (J) | par minute (J) | ||||||||||
1 à 4 pièce(s) | 5 à 10 pièces | ||||||||||||||
MAMKS | 1406 | M14x1.5 | 6 | 4.5 | 100 | 80 | 15 | 2,000 | 40 | 4 | 2 | 19.6(17) | 6 | ||
1606 | M16x1.5 | 5.5 | 130 | 120 | 20 | 2,700 | 5 | 20(19) | |||||||
2008 | M20x1.5 | 8 | 8.8 | 200 | 70 | 14.7 | 3,430 | 47 | 6 | 1.5 | 27.7(24) | 8 | |||
2508 | M25x1.5 | 13.7 | 300 | 110 | 21.6 | 5,390 | 8 | 37(32) | 10 | ||||||
2708 | M27x1.5 | 19.6 | 350 | 150 | 23.5 | 7,350 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MAMKS1406 |
MAMKS1606 |
MAMKS2008 |
MAMKS2508 |
MAMKS2708 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course (mm) | Vis de montage nominale (M) | Énergie absorbée max. (J) | Masse équivalente (kgf) | Valeur de force de résistance max. (N) | Force de retour de la tige de piston (N) | Énergie absorbée max. (par minute) (J / min) | Taille de filetage M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | M14 | 4.5 | 80 | 2000 | 15 | 100 | M14X1.5 | |
69.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | M16 | 5.5 | 120 | 2700 | 20 | 130 | M16X1.5 | |
69.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | M20 | 8.8 | 70 | 3430 | 14.7 | 200 | M20X1.5 | |
79.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | M25 | 13.7 | 110 | 5390 | 21.6 | 300 | M25X1.5 | |
85.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | M27 | 19.6 | 150 | 7350 | 23.5 | 350 | M27X1.5 |
Loading...
Corps principal, composants associés | Corps principal | Structure | Compact fixe | Type d'orifice | Orifice conique |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | JIS-SUM (acier de décolletage) | Vitesse de collision max.(m/s) | 1 |
Vitesse de collision min.(m/s) | 0.3 | Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) | 60 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Course(mm)
Énergie absorbée max.(J)
Masse équivalente(kgf)
Valeur de force de résistance max.(N)
Force de retour de la tige de piston(N)
Énergie absorbée max. (par minute)(J / min)
Taille de filetage M
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles