Manchons exempts d'huile/Standard en alliage de cuivre/dia. int. G6/dia. ext. h6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Manchons exempts d'huile/Standard en alliage de cuivre/dia. int. G6/dia. ext. h6:Affichage d'image associés
  Matériau : alliage de laiton à haute résistance à la traction
Lubrifiant solide intégré

Spécifications

Référence pièce-L
MPBR12
MPBP20
-
-
12
15
Référence pièceLMPBPMPBPU
TypedG6Dm6
(*1)
Épaisseur (N)* Vis de butée en rotation (référence)Dm6
(*1)
Épaisseur (N)
MPBP
MPBPU

* Dimensions L entre ( ) disponibles uniquement pour MPBP.
5+0.012
+0.004
81012(15)     92M4X871
6810121516    108
8+0.014
+0.005
 1012151620   1210
10 101215162025  1412
12+0.017
+0.006
  1215162025  183151.5
13  1215162025  1916
15  1215162025  2118
16  1215162025  22202
20+0.020
+0.007
   1516202530 284M5X824
25    16202530403329
30    16202530403834
Tolérance H7 (*2) des dimensions D (*1) pour le diamètre du logement.
* Les dimensions indiquées des vis de butée en rotation correspondent aux dimensions recommandées.
DMPBP MPBPU
D.E. m6
(* 1)
Diam. du logement G7 (* 2)
7~10+0.015+0.020
+0.006+0.005
11~18+0.018+0.024
+0.007+0.006
19~30+0.021+0.028
+0.008+0.007
31~50+0.025+0.034
+0.009+0.009

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
MPBP5-8
MPBP5-10
MPBP5-12
MPBP5-15
MPBP6-8
MPBP6-10
MPBP6-12
MPBP6-15
MPBP6-16
MPBP8-10
MPBP8-12
MPBP8-15
MPBP8-16
MPBP8-20
MPBP10-10
MPBP10-12
MPBP10-15
MPBP10-16
MPBP10-20
MPBP10-25
MPBP12-12
MPBP12-15
MPBP12-16
MPBP12-20
MPBP12-25
MPBP13-12
MPBP13-15
MPBP13-16
MPBP13-20
MPBP13-25
MPBP15-12
MPBP15-15
MPBP15-16
MPBP15-20
MPBP15-25
MPBP16-12
MPBP16-15
MPBP16-16
MPBP16-20
MPBP16-25
MPBP20-15
MPBP20-16
MPBP20-20
MPBP20-25
MPBP20-30
MPBP25-16
MPBP25-20
MPBP25-25
MPBP25-30
MPBP25-40
MPBP30-16
MPBP30-20
MPBP30-25
MPBP30-30
MPBP30-40
MPBPU5-8
MPBPU5-10
MPBPU5-12
MPBPU6-8
MPBPU6-10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Longueur totale L
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage de température de fonctionnement (sans lubrification) min. Plage de température de fonctionnement (sans lubrification) max. Plage de température de fonctionnement (normal) min. Plage de température de fonctionnement (normal) max.

6.50 €

Disponible Jour même

Stock

10598-40~150-40150-40200

6.50 €

Disponible 3 jours 105910-40~150-40150-40200

6.50 €

Disponible 3 jours 105912-40~150-40150-40200

7.30 €

Disponible Jour même

Stock

105915-40~150-40150-40200

5.80 €

Disponible Jour même

Stock

106108-40~150-40150-40200

5.80 €

Disponible Jour même

Stock

1061010-40~150-40150-40200

5.80 €

Disponible 3 jours 1061012-40~150-40150-40200

6.50 €

Disponible Jour même

Stock

1061015-40~150-40150-40200

6.50 €

Disponible Jour même

Stock

1061016-40~150-40150-40200

5.80 €

Disponible Jour même

Stock

1081210-40~150-40150-40200

5.80 €

Disponible Jour même

Stock

1081212-40~150-40150-40200

6.50 €

Disponible Jour même

Stock

1081215-40~150-40150-40200

6.50 €

Disponible 3 jours 1081216-40~150-40150-40200

7.60 €

Disponible Jour même

Stock

1081220-40~150-40150-40200

5.80 €

Disponible Jour même

Stock

10101410-40~150-40150-40200

5.80 €

Disponible Jour même

Stock

10101412-40~150-40150-40200

6.30 €

Disponible Jour même

Stock

10101415-40~150-40150-40200

6.30 €

Disponible 3 jours 10101416-40~150-40150-40200

6.30 €

Disponible Jour même

Stock

10101420-40~150-40150-40200

8.10 €

Disponible Jour même

Stock

10101425-40~150-40150-40200

6.30 €

Disponible 3 jours 10121812-40~150-40150-40200

6.90 €

Disponible Jour même

Stock

10121815-40~150-40150-40200

6.90 €

Disponible 3 jours 10121816-40~150-40150-40200

6.90 €

Disponible Jour même

Stock

10121820-40~150-40150-40200

8.10 €

Disponible 3 jours 10121825-40~150-40150-40200

8.70 €

Disponible 3 jours 10131912-40~150-40150-40200

8.70 €

Disponible Jour même

Stock

10131915-40~150-40150-40200

8.70 €

Disponible 3 jours 10131916-40~150-40150-40200

9.40 €

Disponible 3 jours 10131920-40~150-40150-40200

9.40 €

Disponible 3 jours 10131925-40~150-40150-40200

8.70 €

Disponible 3 jours 10152112-40~150-40150-40200

8.70 €

Disponible Jour même

Stock

10152115-40~150-40150-40200

8.70 €

Disponible 3 jours 10152116-40~150-40150-40200

9.40 €

Disponible Jour même

Stock

10152120-40~150-40150-40200

9.40 €

Disponible Jour même

Stock

10152125-40~150-40150-40200

8.70 €

Disponible Jour même

Stock

10162212-40~150-40150-40200

9.40 €

Disponible Jour même

Stock

10162215-40~150-40150-40200

9.40 €

Disponible 3 jours 10162216-40~150-40150-40200

9.40 €

Disponible Jour même

Stock

10162220-40~150-40150-40200

9.40 €

Disponible Jour même

Stock

10162225-40~150-40150-40200

11.60 €

Disponible 3 jours 10202815-40~150-40150-40200

11.60 €

Disponible 3 jours 10202816-40~150-40150-40200

11.60 €

Disponible Jour même

Stock

10202820-40~150-40150-40200

12.70 €

Disponible Jour même

Stock

10202825-40~150-40150-40200

13.40 €

Disponible Jour même

Stock

10202830-40~150-40150-40200

13.00 €

Disponible 3 jours 10253316-40~150-40150-40200

13.40 €

Disponible 3 jours 10253320-40~150-40150-40200

14.00 €

Disponible Jour même

Stock

10253325-40~150-40150-40200

14.00 €

Disponible Jour même

Stock

10253330-40~150-40150-40200

16.50 €

Disponible 3 jours 10253340-40~150-40150-40200

13.00 €

Disponible Jour même

Stock

10303816-40~150-40150-40200

13.40 €

Disponible 3 jours 10303820-40~150-40150-40200

14.00 €

Disponible 3 jours 10303825-40~150-40150-40200

14.00 €

Disponible Jour même

Stock

10303830-40~150-40150-40200

16.50 €

Disponible Jour même

Stock

10303840-40~150-40150-40200

7.90 €

Disponible Jour même

Stock

10578-40~150-40150-40200

7.90 €

Disponible Jour même

Stock

105710-40~150-40150-40200

7.90 €

Disponible Jour même

Stock

105712-40~150-40150-40200

7.10 €

Disponible Jour même

Stock

10688-40~150-40150-40200

7.10 €

Disponible Jour même

Stock

106810-40~150-40150-40200

Loading...

Informations de base

Type Droit Métallique Lubrifiant solide incorporé Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) 1.1-2.0
Valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) 1.65 Charge admissible max.(N/mm2) 29 Vitesse maximale admissible(m/s) 0.5
Ajustements du trou de montage G7

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique