Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Sélection du robinet à 2/3 voies, Sélection R (RT) | - | Choix de la couleur de la manette, Sélection du robinet à 2/3 voies | - | Sens du débit |
BVHVU6 BVHV8 | - - | 2 1 | - - | R 3 | - | A |
Référence pièce | Sélection de R (PT) | Sélection de robinet à 2 voies/3 voies | Sens du débit | A | E1 | E2 | L | P1 | P2 | B1 | B2 | H (méplats) | F1 | F2 | Section effective (mm2) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Type | D.E. du tube (mm) D | Type A | Type B | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | |||||||||||||||
BVHV | 6 | 1 (R1/8) | 2 (robinet à 2 voies) 3 (robinet à 3 voies) | A B | 8 | 17 | 40.5 | 55.9 | 12.5 | 16.5 | 26.4 | 33.5 | 12 | 18 | 8 | 7.5 | 8.1 | 29 | ||
2 (R1/4) | 11 | 56.8 | 36.5 | 14 | 8 | 8.6 | 34 | |||||||||||||
3 (R3/8) | 12 | 58.5 | 38.5 | 17 | 8 | 8.8 | 46 | |||||||||||||
8 | 1 (R1/8) | 8 | 17 | 40.5 | 57.2 | 15 | 16.5 | 27.7 | 33.5 | 12 | 18 | 8 | 8.9 | 9.1 | 30 | |||||
2 (R1/4) | 11 | 58.2 | 36.5 | 14 | 9.8 | 10 | 36 | |||||||||||||
3 (R3/8) | 12 | 59.9 | 38.5 | 17 | 10.1 | 10.3 | 46 | |||||||||||||
10 | 2 (R1/4) | 11 | 21.7 | 41 | 68.7 | 17.5 | 19.5 | 32.2 | 42.5 | 14 | 24 | 11 | 14.5 | 15.6 | 49 | |||||
3 (R3/8) | 12 | 69.4 | 43.5 | 17 | 16.3 | 16.8 | 60 | |||||||||||||
4 (R1/2) | 15 | 70.5 | 46.5 | 21 | 16.8 | 17.5 | 83 | |||||||||||||
12 | 2 (R1/4) | 11 | 21.7 | 41 | 71.4 | 21 | 19.5 | 34.9 | 42.5 | 14 | 24 | 11 | 14.4 | 15.7 | 53 | |||||
3 (R3/8) | 12 | 72.1 | 43.5 | 17 | 16.5 | 17.1 | 63 | |||||||||||||
4 (R1/2) | 15 | 73.2 | 46.5 | 21 | 16.9 | 17.7 | 86 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de ports | Nombre de positions | Diam. extérieur du tube D (ou D1) | Section effective (mm2) | Taille de vis de tuyauterie R | Robinet à 2 voies, robinet à 3 voies | Sens du débit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 6 | 7.5 | 1 (R1/8) | 2 (robinet à 2 voies) | A (côté raccord à simple pression, entrée) | |
10.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 6 | 8.3 | 1 (R1/8) | 2 (robinet à 2 voies) | B (côté filetage entrée) | |
10.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Échappement à 2 positions | 6 | 7.5 | 1 (R1/8) | 3 (robinet à 3 voies) | A (côté raccord à simple pression, entrée) | |
10.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Échappement à 2 positions | 6 | 8.3 | 1 (R1/8) | 3 (robinet à 3 voies) | B (côté filetage entrée) | |
10.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 6 | 7.7 | 2(R1/4) | 2 (robinet à 2 voies) | A (côté raccord à simple pression, entrée) | |
10.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 6 | 8.5 | 2(R1/4) | 2 (robinet à 2 voies) | B (côté filetage entrée) | |
10.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Échappement à 2 positions | 6 | 7.7 | 2(R1/4) | 3 (robinet à 3 voies) | A (côté raccord à simple pression, entrée) | |
10.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Échappement à 2 positions | 6 | 8.5 | 2(R1/4) | 3 (robinet à 3 voies) | B (côté filetage entrée) | |
11.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 6 | 7.5 | 3(R3/8) | 2 (robinet à 2 voies) | A (côté raccord à simple pression, entrée) | |
11.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 6 | 8.2 | 3(R3/8) | 2 (robinet à 2 voies) | B (côté filetage entrée) | |
11.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Échappement à 2 positions | 6 | 7.5 | 3(R3/8) | 3 (robinet à 3 voies) | A (côté raccord à simple pression, entrée) | |
11.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Échappement à 2 positions | 6 | 8.2 | 3(R3/8) | 3 (robinet à 3 voies) | B (côté filetage entrée) | |
11.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 8 | 8.7 | 1 (R1/8) | 2 (robinet à 2 voies) | A (côté raccord à simple pression, entrée) | |
11.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 8 | 8.9 | 1 (R1/8) | 2 (robinet à 2 voies) | B (côté filetage entrée) | |
11.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Échappement à 2 positions | 8 | 8.7 | 1 (R1/8) | 3 (robinet à 3 voies) | A (côté raccord à simple pression, entrée) | |
11.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Échappement à 2 positions | 8 | 8.9 | 1 (R1/8) | 3 (robinet à 3 voies) | B (côté filetage entrée) | |
11.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 8 | 8.9 | 2(R1/4) | 2 (robinet à 2 voies) | A (côté raccord à simple pression, entrée) | |
11.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 8 | 8.9 | 2(R1/4) | 2 (robinet à 2 voies) | B (côté filetage entrée) | |
11.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Échappement à 2 positions | 8 | 8.9 | 2(R1/4) | 3 (robinet à 3 voies) | A (côté raccord à simple pression, entrée) | |
11.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Échappement à 2 positions | 8 | 8.9 | 2(R1/4) | 3 (robinet à 3 voies) | B (côté filetage entrée) | |
11.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 8 | 8.6 | 3(R3/8) | 2 (robinet à 2 voies) | A (côté raccord à simple pression, entrée) | |
11.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 8 | 8.9 | 3(R3/8) | 2 (robinet à 2 voies) | B (côté filetage entrée) | |
11.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Échappement à 2 positions | 8 | 8.6 | 3(R3/8) | 3 (robinet à 3 voies) | A (côté raccord à simple pression, entrée) | |
11.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Échappement à 2 positions | 8 | 8.9 | 3(R3/8) | 3 (robinet à 3 voies) | B (côté filetage entrée) | |
11.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 10 | 16.2 | 2(R1/4) | 2 (robinet à 2 voies) | A (côté raccord à simple pression, entrée) | |
11.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 10 | 16.6 | 2(R1/4) | 2 (robinet à 2 voies) | B (côté filetage entrée) | |
11.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Échappement à 2 positions | 10 | 16.2 | 2(R1/4) | 3 (robinet à 3 voies) | A (côté raccord à simple pression, entrée) | |
11.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Échappement à 2 positions | 10 | 16.6 | 2(R1/4) | 3 (robinet à 3 voies) | B (côté filetage entrée) | |
12.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 10 | 16 | 3(R3/8) | 2 (robinet à 2 voies) | A (côté raccord à simple pression, entrée) | |
12.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 10 | 16.9 | 3(R3/8) | 2 (robinet à 2 voies) | B (côté filetage entrée) | |
12.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Échappement à 2 positions | 10 | 16 | 3(R3/8) | 3 (robinet à 3 voies) | A (côté raccord à simple pression, entrée) | |
12.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Échappement à 2 positions | 10 | 16.9 | 3(R3/8) | 3 (robinet à 3 voies) | B (côté filetage entrée) | |
12.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 10 | 15.7 | 4(R1/2) | 2 (robinet à 2 voies) | A (côté raccord à simple pression, entrée) | |
12.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 10 | 16.5 | 4(R1/2) | 2 (robinet à 2 voies) | B (côté filetage entrée) | |
12.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Échappement à 2 positions | 10 | 15.7 | 4(R1/2) | 3 (robinet à 3 voies) | A (côté raccord à simple pression, entrée) | |
12.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Échappement à 2 positions | 10 | 16.5 | 4(R1/2) | 3 (robinet à 3 voies) | B (côté filetage entrée) | |
12.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 12 | 16.3 | 2(R1/4) | 2 (robinet à 2 voies) | A (côté raccord à simple pression, entrée) | |
12.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 12 | 17 | 2(R1/4) | 2 (robinet à 2 voies) | B (côté filetage entrée) | |
12.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Échappement à 2 positions | 12 | 16.3 | 2(R1/4) | 3 (robinet à 3 voies) | A (côté raccord à simple pression, entrée) | |
12.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Échappement à 2 positions | 12 | 17 | 2(R1/4) | 3 (robinet à 3 voies) | B (côté filetage entrée) | |
13.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 12 | 16.3 | 3(R3/8) | 2 (robinet à 2 voies) | A (côté raccord à simple pression, entrée) | |
13.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 12 | 17.1 | 3(R3/8) | 2 (robinet à 2 voies) | B (côté filetage entrée) | |
13.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Échappement à 2 positions | 12 | 16.3 | 3(R3/8) | 3 (robinet à 3 voies) | A (côté raccord à simple pression, entrée) | |
13.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Échappement à 2 positions | 12 | 17.1 | 3(R3/8) | 3 (robinet à 3 voies) | B (côté filetage entrée) | |
13.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 12 | 16.1 | 4(R1/2) | 2 (robinet à 2 voies) | A (côté raccord à simple pression, entrée) | |
13.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 12 | 16.8 | 4(R1/2) | 2 (robinet à 2 voies) | B (côté filetage entrée) | |
13.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Échappement à 2 positions | 12 | 16.1 | 4(R1/2) | 3 (robinet à 3 voies) | A (côté raccord à simple pression, entrée) | |
13.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Échappement à 2 positions | 12 | 16.8 | 4(R1/2) | 3 (robinet à 3 voies) | B (côté filetage entrée) |
Loading...
Forme du corps principal | Avec accouplement à simple pression | Fonctionnement du commutateur | A poignée double | Type à port de tuyau | Tuyauterie à simple pression |
---|---|---|---|---|---|
Maintien de l'état de fonctionnement | Résistance |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de ports
Nombre de positions
Diam. extérieur du tube D (ou D1)
Section effective(mm2)
Taille de vis de tuyauterie R
Robinet à 2 voies, robinet à 3 voies
Sens du débit
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles