Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Partie métallique | Caoutchouc | Plage de températures de fonctionnement | |
Matériau | Matériau | Dureté | ||
GSWC | EN 1.4319 Équiv. | Caoutchouc nitrile (NBR) | Shore A80 | -30~100°C |
GSWCF | Caoutchouc fluoré (FKM) | Shore A75 | -10~200°C |
Référence pièce |
GSW4 SGSWMF6 |
Référence pièce | T | D | d | Jeu de boulons | Pression maximale admissible | Valeur de référence | GSWC | GSWCF | ||||||
Couple de serrage N • m | Taille de la pièce utilisée | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||
D.I. max du trou | Dia. min du contre-alésage | |||||||||||||
Type | N° | min. | max. | 1 à 49 pièce(s) | 50~100 | 1 à 49 pièce(s) | 50~100 | |||||||
GSWC (caoutchouc nitrile) GSWCF (caoutchouc fluoré) | 3 | 0.7 | 6 | 2.9 | M3 | 10MPa | 0.7 | 1.4 | 3.3 | 6.6 | ||||
4 | 7.5 | 3.9 | M4 | 10MPa | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 8.2 | ||||||
5 | 9 | 4.9 | M5 | 10MPa | 2.2 | 6.5 | 5.2 | 10 | ||||||
6 | 1 | 10.5 | 5.9 | M6 | 10MPa | 3 | 15 | 6.2 | 11.5 | |||||
8 | 13.5 | 7.9 | M8 | 10MPa | 4.5 | 37 | 8.2 | 14.5 | - | - | ||||
10 | 1.5 | 17 | 9.9 | M10 | 10MPa | 6 | 73 | 10.4 | 18 | - | - | |||
12 | 19 | 11.9 | M12 | 10MPa | 8 | 115 | 12.5 | 21 | - | - | ||||
16 | 25 | 15.9 | M16 | 10MPa | 10 | 290 | 16.5 | 27 | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GSWC3 |
GSWC4 |
GSWC5 |
GSWC6 |
GSWC8 |
GSWC10 |
GSWC12 |
GSWC16 |
GSWCF3 |
GSWCF4 |
GSWCF5 |
GSWCF6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis applicables M (mm) | Matériau caoutchouc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3 | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
1.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
1.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
1.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
1.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
1.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
2.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
2.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | |
6.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
6.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
6.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | Caoutchouc fluoré (FKM) | |
6.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | Caoutchouc fluoré (FKM) |
Loading...
Type | Rondelles d'étanchéité | Matériel du dispositif de fixation | EN 1.4319 Equiv. |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis applicables M(mm)
Matériau caoutchouc
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles