Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Pression de fonctionnement max. | Résistance à la chaleur |
AFTC | Plastique ABS | - | 0.7MPa | 70°C |
AFTCA | EN AC-46100 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 0.7MPa | 200°C |
Référence pièce |
AFTC7 |
Référence pièce | Orifice | Débit d'air NL/Min (à 0.3MPa) | Poids (g) | AFTC | AFTCA | |||||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | 5~39 | 40~99 | 100~200 | 1 à 4 pièce(s) | 5~9 | 10~19 | 20~30 | |||
AFTC | 7 | 22-Ø0.7 | 210 | 5 | - | - | - | - | ||||
AFTCA | 5-Ø0.8, 6-Ø1.0 | 220 | 17 | - | - | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
AFTC7 |
AFTCA7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Fluide applicable | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Débit d'air (à 0.3MPa) (NL/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Résine] Résine thermoplastique (Plastique ABS) | Air comprimé | ~0.7 | 210 | |
75.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] Aluminium | - | Null~0.7 | 220 |
Loading...
Forme de pulvérisation | Droit | Source d'air | Compresseur | Angle de montage | Plate |
---|---|---|---|---|---|
Type à portée | Standard | Type | Type plat | Diam. de vis nominal 1 | R1/8 |
Forme | Type compact | Fileté | Fileté |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Fluide applicable
Débit d'air (à 0.3MPa)(NL/min)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles