Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Pression de fonctionnement max. | Résistance à la chaleur |
ALVA | EN AW-5052 équiv. | 0.7MPa | 200°C |
ALVS | EN 1.4305 équiv. |
Référence pièce | - | d |
NZAK2 NZAL11 ALVA1 | - | 1.0 |
Référence pièce | T | Orifice | Poids (g) | ALVA | ALVS | |||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | 5~20 | 1 à 4 pièce(s) | 5~20 | |||
ALVA ALVS | 1 | R1/8 | Ø2.7 | 8 | - | - | ||
2 | R1/4 | Ø3.8 | 11 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ALVA1 |
ALVA2 |
ALVS2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Diamètre du trou (mm) | Diam. de vis nominal 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 équiv. | 2.7 | R1/8 | |
37.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 équiv. | 3.8 | R1/4 | |
44.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | 3.8 | R1/4 |
Loading...
Forme de pulvérisation | du point | Réglage de l'angle | Droit | Type | Type tuyère de Laval |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air comprimé | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::0.7 | Fileté | Fileté |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Diamètre du trou(mm)
Diam. de vis nominal 1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles