Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Poignée | Capuchon | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Couleur | |
HHDG | EN AC-46100 équiv. | Finition au four | ABS | Blanc |
HHDGS | EN 1.4301 équiv. | Polissage | ABS | Blanc |
Référence pièce |
UPCDG90 HHDG100 |
Référence pièce | L | Masse (g) | Jeu de vis et d'écrous utilisables | Prix unitaire | ||
Type | Vis | Quantité | HHDG | HHDGS | ||
HHDG HHDGS | 100 | 62 | Vis à tête plate M5 | 2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Loading...
Type | En U / droit | Méthode de montage | Alésage rond | Type à poignée de tirage | Poignées de tirage avec capuchons |
---|---|---|---|---|---|
Largeur | 18 | Dimension L | 100 | Hauteur | 33.5 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles