Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
SHHPS | EN 1.4401 équiv. | - |
SHHPSK | EN 1.4301 équiv. | Finition satinée |
SHHPT | EN 1.0330 équiv. ou EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Placage au chrome |
Référence pièce | - | Nb de trous sur un côté |
SHHPS6 | - | 2 |
Référence pièce | Nb de trous sur un côté | *Charge admissible | Poids (g) | L | W | K | P | J | S | N | T | E | R | CR | D | SHHPS | SHHPSK | ||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||||||||||||
Type | N° | kg | N | 1 à 8 pièce(s) | 9~100 | 1 à 8 pièce(s) | 9~100 | ||||||||||||||
SHHPS SHHPSK | 5 | 2 | 9 | 88 | 43 | 41 | 36 | 8 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 2 | 4.6 | 4.6 | 7.5 | 5 | ||||
3 | 11 | 108 | 70 | 66 | |||||||||||||||||
6 | 2 | 12 | 117 | 60 | 48 | 48 | 9 | 30 | 8 | 32 | 6.5 | ||||||||||
3 | 15 | 147 | 98 | 78 | |||||||||||||||||
8 | 2 | 25 | 245 | 130 | 59 | 62 | 11 | 37 | 10 | 42 | 3 | 5.6 | 5.6 | 10 | |||||||
3 | 38 | 372 | 230 | 96 | 6.1 | 6.1 | 6 | ||||||||||||||
845 | 2 | 30 | 294 | 190 | 70 | 80 | 13.5 | 43 | 16.5 | 47 | 5.6 | 5.6 | 5 | - | - | ||||||
3 | 40 | 392 | 325 | 113 | 6.1 | 6.1 | 6 | - | - |
Référence pièce | Nb de trous sur un côté | *Charge admissible | Poids (g) | L | W | K | P | J | S | N | T | E | R | CR | D | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Type | N° | kg | N | 1 à 8 pièce(s) | 9~100 | ||||||||||||||
SHHPT | 5 | 2 | 9 | 88 | 36 | 41 | 36 | 8 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 2 | 4.6 | 4.6 | 4 | 5 | ||
3 | 11 | 108 | 59 | 66 | |||||||||||||||
6 | 2 | 12 | 117 | 50 | 48 | 48 | 9 | 30 | 8 | 32 | 6.5 | ||||||||
3 | 15 | 147 | 83 | 78 | |||||||||||||||
8 | 2 | 25 | 245 | 124 | 59 | 62 | 11 | 37 | 10 | 42 | 3.2 | 6.5 | 6.5 | 5 | 6 | ||||
3 | 38 | 372 | 207 | 96 | |||||||||||||||
845 | 2 | 30 | 294 | 181 | 70 | 80 | 13.5 | 43 | 16.5 | 47 | |||||||||
3 | 40 | 392 | 298 | 113 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Profilé extrudé n° | Vente par jeu | Nombre de trous | Matériau du corps | Méthode de finition | Droit et gauche | Largeur | Longueur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 2 | EN 1.4401 Equiv. | Non fourni | - | 36 | 41 | |
11.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | SET (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 2 | EN 1.4401 Equiv. | Non fourni | - | 36 | 41 | |
12.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 3 | EN 1.4401 Equiv. | Non fourni | - | 36 | 66 | |
18.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | SET (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 3 | EN 1.4401 Equiv. | Non fourni | - | 36 | 66 | |
9.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 2 | EN 1.4401 Equiv. | Non fourni | - | 48 | 48 | |
12.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | SET (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 2 | EN 1.4401 Equiv. | Non fourni | - | 48 | 48 | |
12.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 3 | EN 1.4401 Equiv. | Non fourni | - | 48 | 78 | |
18.33 € 5.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | SET (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 3 | EN 1.4401 Equiv. | Non fourni | - | 48 | 78 | |
13.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 2 | EN 1.4401 Equiv. | Non fourni | - | 62 | 59 | |
17.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | SET (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 2 | EN 1.4401 Equiv. | Non fourni | - | 62 | 59 | |
18.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 3 | EN 1.4401 Equiv. | Non fourni | - | 62 | 96 | |
24.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | SET (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 3 | EN 1.4401 Equiv. | Non fourni | - | 62 | 96 | |
15.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8-45 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 2 | EN 1.4401 Equiv. | Non fourni | - | 80 | 70 | |
18.96 € 6.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8-45 | SET (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 2 | EN 1.4401 Equiv. | Non fourni | - | 80 | 70 | |
19.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8-45 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 3 | EN 1.4401 Equiv. | Non fourni | - | 80 | 113 | |
25.61 € | 1 | 5 jours | 10 | 8-45 | SET (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 3 | EN 1.4401 Equiv. | Non fourni | - | 80 | 113 | ||
6.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 2 | EN 1.4301 Equiv. | Finition satinée | - | 36 | 41 | |
10.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | SET (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 2 | EN 1.4301 Equiv. | Finition satinée | - | 36 | 41 | |
8.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 3 | EN 1.4301 Equiv. | Finition satinée | - | 36 | 66 | |
14.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | SET (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 3 | EN 1.4301 Equiv. | Finition satinée | - | 36 | 66 | |
7.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 2 | EN 1.4301 Equiv. | Finition satinée | - | 48 | 48 | |
11.01 € 4.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | SET (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 2 | EN 1.4301 Equiv. | Finition satinée | - | 48 | 48 | |
9.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 3 | EN 1.4301 Equiv. | Finition satinée | - | 48 | 78 | |
14.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | SET (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 3 | EN 1.4301 Equiv. | Finition satinée | - | 48 | 78 | |
12.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 2 | EN 1.4301 Equiv. | Finition satinée | - | 62 | 59 | |
16.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | SET (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 2 | EN 1.4301 Equiv. | Finition satinée | - | 62 | 59 | |
13.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 3 | EN 1.4301 Equiv. | Finition satinée | - | 62 | 96 | |
19.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | SET (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 3 | EN 1.4301 Equiv. | Finition satinée | - | 62 | 96 | |
5.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 2 | EN 1.0330 Equiv. or EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Placage au chrome | Charnières en acier inoxydable / Charnières en acier - Plates | 36 | 41 | |
9.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | SET (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 2 | EN 1.0330 Equiv. or EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Placage au chrome | Charnières en acier inoxydable / Charnières en acier - Plates | 36 | 41 | |
8.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 3 | EN 1.0330 Equiv. or EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Placage au chrome | Charnières en acier inoxydable / Charnières en acier - Plates | 36 | 66 | |
14.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | SET (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 3 | EN 1.0330 Equiv. or EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Placage au chrome | Charnières en acier inoxydable / Charnières en acier - Plates | 36 | 66 | |
6.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 2 | EN 1.0330 Equiv. or EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Placage au chrome | Charnières en acier inoxydable / Charnières en acier - Plates | 48 | 48 | |
10.00 € 4.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | SET (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 2 | EN 1.0330 Equiv. or EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Placage au chrome | Charnières en acier inoxydable / Charnières en acier - Plates | 48 | 48 | |
8.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 3 | EN 1.0330 Equiv. or EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Placage au chrome | Charnières en acier inoxydable / Charnières en acier - Plates | 48 | 78 | |
14.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | SET (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 3 | EN 1.0330 Equiv. or EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Placage au chrome | Charnières en acier inoxydable / Charnières en acier - Plates | 48 | 78 | |
9.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 2 | EN 1.0330 Equiv. or EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Placage au chrome | Charnières en acier inoxydable / Charnières en acier - Plates | 62 | 59 | |
13.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | SET (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 2 | EN 1.0330 Equiv. or EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Placage au chrome | Charnières en acier inoxydable / Charnières en acier - Plates | 62 | 59 | |
12.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 3 | EN 1.0330 Equiv. or EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Placage au chrome | Charnières en acier inoxydable / Charnières en acier - Plates | 62 | 96 | |
18.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | SET (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 3 | EN 1.0330 Equiv. or EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Placage au chrome | Charnières en acier inoxydable / Charnières en acier - Plates | 62 | 96 | |
10.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8-45 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 2 | EN 1.0330 Equiv. or EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Placage au chrome | Charnières en acier inoxydable / Charnières en acier - Plates | 80 | 70 | |
14.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8-45 | SET (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 2 | EN 1.0330 Equiv. or EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Placage au chrome | Charnières en acier inoxydable / Charnières en acier - Plates | 80 | 70 | |
13.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8-45 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 3 | EN 1.0330 Equiv. or EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Placage au chrome | Charnières en acier inoxydable / Charnières en acier - Plates | 80 | 113 | |
19.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8-45 | SET (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 3 | EN 1.0330 Equiv. or EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Placage au chrome | Charnières en acier inoxydable / Charnières en acier - Plates | 80 | 113 |
Loading...
Type | Charnières plates | Type | Charnières en acier inoxydable / Charnières en acier - Plates |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Profilé extrudé n°
Vente par jeu
Nombre de trous
Matériau du corps
Méthode de finition
Droit et gauche
Largeur
Longueur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles