Charnières en alu / Court / Long

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Charnières en alu/Court/Long:Affichage d'image associés
 Matériau : EN AW-6063-T5 équiv.
Manchon : Polyacétal
 Traitement de surface : Anodisation

Spécifications

Référence pièce-Couleur
HHPSJ6
HHPSJC5
-

B
 ■ Court
Référence pièce*Charge admissiblePoids (g)WJSTERVis, écrouAnodisé clairAnodisé noir
VisQuantitéÉcrouQuantitéPrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
TypekgN1 à 8 pièce(s)9~1001 à 8 pièce(s)9~100
HHPSNC
HHPBSNC
(Anodisé noir)
5109819367.5213.555Vis à tête plate 5-84HNTT5-54    
624488325.55.5Vis à tête plate 5-10HNTT6-5    
827621042Vis à tête plate 5-12HNTT8-5    
8-4515147368016.5474.5Vis à tête plate 5-15    
* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

■ Long
Référence pièce*Charge admissiblePoids (g)LWKPJSNTERVis, écrouAnodisé clairAnodisé noir
VisQuantitéÉcrouQuantitéPrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
TypekgNTrouChanfrein1 à 8 pièce(s)9~1001 à 8 pièce(s)9~100
HHPSNL
HHPBSNL
(Anodisé noir)
5151474966368257.5215.5113.555Vis à tête plate 5-86HNTT5-56    
66978489308326.5135.55.5Vis à tête plate 6-10HNTT6-6    
81061136213.5431042Vis à tête plate 6-12HNTT8-6    
8-45232201448016.5474.5Vis à tête plate 6-15    
* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Modifications

Charnières en alu/Court/Long:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HHPBSNC5
HHPBSNC5-SET
HHPBSNC5-SST
HHPBSNC6
HHPBSNC6-SET
HHPBSNC6-SST
HHPBSNC8
HHPBSNC8-45
HHPBSNC8-45-SET
HHPBSNC8-45-SST
HHPBSNC8-SET
HHPBSNC8-SST
HHPBSNL5
HHPBSNL5-SET
HHPBSNL5-SST
HHPBSNL6
HHPBSNL6-SET
HHPBSNL6-SST
HHPBSNL8
HHPBSNL8-45
HHPBSNL8-45-SET
HHPBSNL8-45-SST
HHPBSNL8-SET
HHPBSNL8-SST
HHPSNC5
HHPSNC5-SET
HHPSNC5-SST
HHPSNC6
HHPSNC6-SET
HHPSNC6-SST
HHPSNC8
HHPSNC8-45
HHPSNC8-45-SET
HHPSNC8-45-SST
HHPSNC8-SET
HHPSNC8-SST
HHPSNL5
HHPSNL5-SET
HHPSNL5-SST
HHPSNL6
HHPSNL6-SET
HHPSNL6-SST
HHPSNL8
HHPSNL8-45
HHPSNL8-45-SET
HHPSNL8-45-SST
HHPSNL8-SET
HHPSNL8-SST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Profilé extrudé n° Vente par jeu Méthode de finition Largeur Longueur

6.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type court5Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)Anodisé noir3626

8.51 €

1 Disponible 5 jours 10Type court5SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)Anodisé noir3626

9.19 €

1 Disponible 5 jours 10Type court5SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)Anodisé noir3626

7.06 €

1 Disponible 5 jours 10Type court6Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)Anodisé noir4826

9.47 €

1 Disponible 5 jours 10Type court6SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)Anodisé noir4826

10.71 €

1 Disponible 5 jours 10Type court6SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)Anodisé noir4826

7.67 €

1 Disponible 5 jours 10Type court8Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)Anodisé noir6226

8.31 €

1 Disponible 5 jours 10Type court8-45Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)Anodisé noir8026

11.13 €

1 Disponible 5 jours 10Type court8-45SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)Anodisé noir8026

12.35 €

1 Disponible 5 jours 10Type court8-45SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)Anodisé noir8026

10.51 €

1 Disponible 5 jours 10Type court8SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)Anodisé noir6226

11.71 €

1 Disponible 5 jours 10Type court8SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)Anodisé noir6226

9.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type long5Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)Anodisé noir3666

12.24 €

1 Disponible 5 jours 10Type long5SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)Anodisé noir3666

13.16 €

1 Disponible 5 jours 10Type long5SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)Anodisé noir3666

11.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type long6Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)Anodisé noir4878

14.53 €

1 Disponible 5 jours 10Type long6SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)Anodisé noir4878

16.14 €

1 Disponible 5 jours 10Type long6SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)Anodisé noir4878

11.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type long8Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)Anodisé noir62113

14.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type long8-45Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)Anodisé noir80113

19.55 €

1 Disponible 5 jours 10Type long8-45SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)Anodisé noir80113

19.55 €

1 Disponible 5 jours 10Type long8-45SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)Anodisé noir80113

17.03 €

1 Disponible 5 jours 10Type long8SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)Anodisé noir62113

17.03 €

1 Disponible 5 jours 10Type long8SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)Anodisé noir62113

4.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type court5Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)Anodisé clair3626

6.75 €

1 Disponible 5 jours 10Type court5SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)Anodisé clair3626

7.43 €

1 Disponible 5 jours 10Type court5SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)Anodisé clair3626

5.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type court6Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)Anodisé clair4826

7.64 €

1 Disponible 5 jours 10Type court6SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)Anodisé clair4826

8.87 €

1 Disponible 5 jours 10Type court6SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)Anodisé clair4826

5.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type court8Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)Anodisé clair6226

6.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type court8-45Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)Anodisé clair8026

9.18 €

1 Disponible 5 jours 10Type court8-45SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)Anodisé clair8026

10.38 €

1 Disponible 5 jours 10Type court8-45SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)Anodisé clair8026

8.43 €

1 Disponible 5 jours 10Type court8SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)Anodisé clair6226

9.63 €

1 Disponible 5 jours 10Type court8SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)Anodisé clair6226

6.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type long5Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)Anodisé clair3666

9.47 €

1 Disponible 5 jours 10Type long5SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)Anodisé clair3666

10.38 €

1 Disponible 5 jours 10Type long5SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)Anodisé clair3666

8.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type long6Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)Anodisé clair4878

11.52 €

1 Disponible 5 jours 10Type long6SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)Anodisé clair4878

13.13 €

1 Disponible 5 jours 10Type long6SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)Anodisé clair4878

8.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type long8Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)Anodisé clair62113

10.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type long8-45Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)Anodisé clair80113

14.32 €

1 Disponible 5 jours 10Type long8-45SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)Anodisé clair80113

15.52 €

1 Disponible 5 jours 10Type long8-45SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)Anodisé clair80113

12.80 €

1 Disponible 5 jours 10Type long8SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)Anodisé clair62113

14.01 €

1 Disponible 5 jours 10Type long8SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)Anodisé clair62113

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Charnières plates Matériau du corps EN AW-6063 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique