Charnières en alu avec pattes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Charnières en alu avec pattes:Affichage d'image associés
  Matériau : EN AW-6063 équiv. Manchon : Polyacétal
  Traitement de surface : anodisé clair

Spécifications

Référence pièce
HHPSDT6
HHPSNA6
Référence pièce*Charge admissiblePoids (g)LWKPJSNEARVis, écrouPrix unitaireRemise sur volume
TypekgNTrouChanfreinVisQuantitéÉcrouQuantité1 à 8 pièce(s)9~50
HHPSDT5109823473611257.5215.51155.55Vis à tête plate 5-84HNTT5-54  
635488.5308326.5135.57.55.5Vis à tête plate 6-10HNTT6-6  
8516362133710429.5Vis à tête plate 6-12HNTT8-6  
* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Modifications

Charnières en alu avec pattes:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HHPSDT5
HHPSDT5-SET
HHPSDT5-SST
HHPSDT6
HHPSDT6-SET
HHPSDT6-SST
HHPSDT8
HHPSDT8-SET
HHPSDT8-SST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSProfilé extrudé n° Vente par jeu Largeur Longueur

5.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

105Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)3647

7.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

105SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)3647

7.99 €

1 Disponible 5 jours 105SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)3647

5.65 €

1 Disponible 5 jours 106Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)4847

8.09 €

1 Disponible 5 jours 106SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)4847

9.32 €

1 Disponible 5 jours 106SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)4847

6.17 €

1 Disponible 5 jours 108Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)6263

8.99 €

1 Disponible 5 jours 108SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)6263

10.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

108SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)6263

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Charnières en alu avec pattes:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Charnières plates Type Charnières en aluminium avec pattes Matériau du corps EN AW-6063 Equiv.
Méthode de finition Anodisé clair

Produits complémentaires

Assistance technique