Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HHPMGS6 |
Référence pièce | A (Angle) | *Charge admissible | Poids (g) | L | W | K | P | J | S | V | Z | Vis, écrou | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||
Vis | Quantité | Écrou | Quantité | 1 à 8 pièce(s) | 9~50 | ||||||||||||||
Type | N° | kg | N | ||||||||||||||||
HHPSNH | 6 | 120 | 10 | 98 | 37 | 47 | 48 | 8.5 | 30 | 8 | 32 | 17 | 6.8 | Vis à tête plate 6-10 | 4 | HNTT6-6 | 4 | ||
135 | 36 | 5.4 | |||||||||||||||||
150 | 35 | 4.2 | |||||||||||||||||
8 | 120 | 10 | 98 | 58 | 63 | 62 | 13 | 37 | 10 | 42 | 21 | 7.3 | Vis à tête plate 6-12 | 4 | HNTT8-6 | 4 | |||
135 | 56 | 5.8 | |||||||||||||||||
150 | 55 | 4.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Profilé extrudé n° | Vente par jeu | Largeur | Longueur | Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 48 | 47 | 120 | |
8.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 48 | 47 | 120 | |
9.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 48 | 47 | 120 | |
6.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 48 | 47 | 135 | |
8.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 48 | 47 | 135 | |
9.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 48 | 47 | 135 | |
6.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 48 | 47 | 150 | |
8.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 48 | 47 | 150 | |
9.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 48 | 47 | 150 | |
6.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 62 | 63 | 120 | |
9.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 62 | 63 | 120 | |
10.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 62 | 63 | 120 | |
6.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 62 | 63 | 135 | |
9.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 62 | 63 | 135 | |
10.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 62 | 63 | 135 | |
6.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 62 | 63 | 150 | |
9.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 62 | 63 | 150 | |
10.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 62 | 63 | 150 |
Loading...
Type | Charnières plates | Type | Charnières d'arrêt | Matériau du corps | EN AW-6063 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de finition | Anodisé clair |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Profilé extrudé n°
Vente par jeu
Largeur
Longueur
Angle
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles