Charnières avec trous fendus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Charnières avec trous fendus:Affichage d'image associés
  Matériau : EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce
SHHPSZ6
HHPNL6
Référence pièce*Charge admissiblePoids (g)LWKPJSNZT(E)(R)CRDPrix unitaireRemise sur volume
TypekgN1 à 19 pièce(s)20~50
SHPSNA59883441368257.5215.55.5x6.524.64.645
6121174848489308325.5x10
8252451115962113710426.56.5x1036.16.156
* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Modifications

Charnières avec trous fendus:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SHPSNA5
SHPSNA5-SST
SHPSNA6
SHPSNA6-SST
SHPSNA8
SHPSNA8-SST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSProfilé extrudé n° Vente par jeu Largeur Longueur

7.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

105Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)3641

11.52 €

1 Disponible 5 jours 105SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)3641

9.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

106Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)4848

13.13 €

1 Disponible 5 jours 106SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)4848

13.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

108Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)6259

17.32 €

1 Disponible 5 jours 108SST (avec vis et écrou en acier inoxydable)6259

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Charnières plates Type Charnières avec trous fendus Matériau du corps EN 1.4301 Equiv.
Méthode de finition Non fourni Droit et gauche Charnières avec trous fendus

Produits complémentaires

Assistance technique