Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Couleur |
HHPSJ6 HHPSJC5 | - | B |
Référence pièce | Couleur | *Charge admissible | Poids (g) | L | W | K | P | J | S | D | d | T | E | R | h | Vis, écrou | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||
Type | N° | kg | N | Vis | Quantité | Écrou | Quantité | 1 à 9 pièce(s) | 10~50 | ||||||||||||||
Charnières en plastique HHPSJ | 6 | B (noir) W (blanc) | 10 | 96 | 21 | 48 | 47 | 9 | 30 | 8 | 32 | 9.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 12.6 | 3.8 | CBS5-8 | 4 | HNTT6-5 | 4 | ||
8 | 15 | 147 | 35 | 59 | 62 | 11 | 37 | 10 | 42 | 11 | 6.6 | 7.5 | 8 | 14.5 | 4.4 | CBS6-12 | HNTT8-6 | ||||||
845 | 44 | 70 | 80 | 13.5 | 43 | 16.5 | 47 | CBS6-12 | HNTT8-6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Profilé extrudé n° | Vente par jeu | Largeur | Longueur | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 47 | 48 | B (noir) | |
9.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 47 | 48 | B (noir) | |
9.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 47 | 48 | B (noir) | |
6.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 47 | 48 | W (blanc) | |
9.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 47 | 48 | W (blanc) | |
9.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 47 | 48 | W (blanc) | |
7.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 62 | 59 | B (noir) | |
10.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 62 | 59 | B (noir) | |
11.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 62 | 59 | B (noir) | |
7.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 62 | 59 | W (blanc) | |
10.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 62 | 59 | W (blanc) | |
11.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 62 | 59 | W (blanc) | |
7.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8-45 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 80 | 70 | B (noir) | |
10.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8-45 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 80 | 70 | B (noir) | |
11.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8-45 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 80 | 70 | B (noir) | |
7.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8-45 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 80 | 70 | W (blanc) | |
10.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8-45 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 80 | 70 | W (blanc) | |
11.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8-45 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 80 | 70 | W (blanc) |
Loading...
Type | Charnières plates | Type | Charnières en plastique | Matériau du corps | Nylon 6 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de finition | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Profilé extrudé n°
Vente par jeu
Largeur
Longueur
Couleur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles