Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nom des pièces | Matériau |
Aile | EN 1.4301 équiv. |
Tube en résine | Polyacétal |
Arbre | EN 1.4305 équiv. |
Plaque | EN 1.4301 équiv. |
Goupille emboutie | EN 1.4567 équiv. |
Référence pièce |
HHPT15 |
Référence pièce | * Valeur nominale de couple | Poids (g) | L | W | P | J | S | T | E | R | Profilé extrudé (série) | Vis, écrou | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||
Type | N° | N • m | kgf • cm | Vis | Quantité | Écrou | Quantité | 1 à 19 pièce(s) | 20~50 | ||||||||||
HHPT | 3 | 0.35 | 3.4 | 15 | 32 | 36 | 18 | 7.5 | 21 | 1.2 | 4.25 | 7.5 | HFS5 | Vis d'assemblage à tête à six pans creux 4-6 | 4 | HNTT5-4 | 4 | ||
7 | 0.7 | 6.9 | 28 | 40 | 48 | 26 | 8 | 32 | 1.2 | 4.75 | 8.5 | HFS6 | Vis d'assemblage à tête à six pans creux 4-10 | 4 | HNTT6-4 | 4 | |||
15 | 1.5 | 14.7 | 64 | 50 | 48 | 36 | 8 | 32 | 2 | 6.5 | 12 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HHPT3 |
HHPT3-SET |
HHPT7 |
HHPT7-SET |
HHPT15 |
HHPT15-SET |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Profilé extrudé n° | Vente par jeu | Largeur | Longueur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 36 | 32 | |
8.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | SET (jeu de vis et d'écrous applicables) | 36 | 32 | |
7.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 48 | 40 | |
10.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 7 | SET (jeu de vis et d'écrous applicables) | 48 | 40 | |
10.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 48 | 50 | |
13.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | SET (jeu de vis et d'écrous applicables) | 48 | 50 |
Loading...
Type | Charnières plates | Type | Charnières à couple - Type à couple fixe | Matériau du corps | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de finition | Finition satinée |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Profilé extrudé n°
Vente par jeu
Largeur
Longueur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles