Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
SHHPSZ6 HHPNL6 |
Référence pièce | *Charge admissible | Poids (g) | L | W | K | P | J | S | N | E | R | Vis, écrou | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||
Vis | Quantité | Écrou | Quantité | 1 à 8 pièce(s) | 9~50 | |||||||||||||||
Type | N° | kg | N | Trou | Chanfrein | |||||||||||||||
Charnières amovibles en aluminium HHPNL (pour une utilisation à gauche) HHPNR (pour une utilisation à droite) | 5 | 10 | 98 | 22 | 47 | 36 | 11 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 11 | 5 | 5 | Vis à tête plate 5-8 | 4 | HNTT5-5 | 4 | ||
6 | 33 | 48 | 8.5 | 30 | 8 | 32 | 6.5 | 13 | 5.5 | 5.5 | Vis à tête plate 6-10 | HNTT6-6 | ||||||||
8 | 48 | 63 | 62 | 13 | 37 | 10 | 42 | Vis à tête plate 6-12 | HNTT8-6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HHPNL5 |
HHPNL5-SET |
HHPNL5-SST |
HHPNL6 |
HHPNL6-SET |
HHPNL6-SST |
HHPNL8 |
HHPNL8-SET |
HHPNL8-SST |
HHPNR5 |
HHPNR5-SET |
HHPNR5-SST |
HHPNR6 |
HHPNR6-SET |
HHPNR6-SST |
HHPNR8 |
HHPNR8-SET |
HHPNR8-SST |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Profilé extrudé n° | Vente par jeu | Largeur | Longueur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.47 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 36 | 47 | ||
7.76 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 36 | 47 | ||
8.44 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 36 | 47 | ||
6.30 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 48 | 47 | ||
8.72 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 48 | 47 | ||
9.95 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 48 | 47 | ||
7.31 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 62 | 63 | ||
9.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 62 | 63 | ||
11.34 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 62 | 63 | ||
5.47 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 36 | 47 | ||
7.76 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 36 | 47 | ||
8.44 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 36 | 47 | ||
6.30 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 48 | 47 | ||
8.57 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 48 | 47 | ||
9.95 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 48 | 47 | ||
7.31 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus) | 62 | 63 | ||
9.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 62 | 63 | ||
11.34 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | SST (avec vis et écrou en acier inoxydable) | 62 | 63 |
Loading...
Type | Charnières amovibles | Type | Charnières amovibles en aluminium | Matériau du corps | EN AW-6063 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de finition | Anodisé clair | Droit et gauche | Pour utilisation à gauche |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Profilé extrudé n°
Vente par jeu
Largeur
Longueur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles