• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

[Réglages simplifiés] Axe X / vis d'entrainement / charge lourde

[Réglages simplifiés] Axe X/vis d'entrainement/charge lourde:Affichage d'image associés
TypeCorps principalArbre (Ø15)Vis d'alimentation (M14)Accessoire
MateriauTraitement de surfaceMateriauDuretéMateriau
XKSTAlliage d'aluminiumAnodisé clairEN 1.4125 équiv.56HRC~EN 1.4305 équiv.• Vis de montage (SCB6-15 x4)
• Étiquette graduée

Spécifications

Référence pièce
XKST50
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement (mm)
(Zx2)
LL1Capacité de charge (N)Poids (kg)Prix unitaire
TypeHorizontale
XKST5080x80501701001961.72 
1001002201502.00 
1501502702002.32 
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XKST50
XKST100
XKST150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance de déplacement (axe des X)
(mm)

275.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

[±25] 50

291.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

[±50] 100

306.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

[±75] 150

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

[Réglages simplifiés] Axe X/vis d'entrainement/charge lourde:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

[Réglages simplifiés] Axe X/vis d'entrainement/charge lourde:Affichage d'image associés

Informations de base

Capacité de charge (plage)(N) 100.1 ou plus Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Taille de la table (longueur) L(mm) 80
Taille de la table (largeur) W(mm) 80 Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé clair
Mécanisme de guidage Glissière d'arbre Taille de la table (épaisseur) H(mm) 44 Collier Leviers de serrage
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement de la poignée Longueur de la base (longueur totale)(mm) 2.0

Produits complémentaires

Assistance technique