• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série 8 / Supports de renfort

Série 8 / Supports de renfort

(i)Remarque

  • [Arrêt de commercialisation] Ce produit ne sera plus commercialisé à partir du 28 février 2024.
  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Série 8/Supports de renfort:Affichage d'image associés
Matériau : A6061SS-T6 Équiv.
Traitement de surface : anodisation
(Aucun traitement de surface sur les extrémités découpées à 45 deg. et les contre-alésages.)

Spécifications

Référence pièce-L
GFBL8-4040-300
Référence pièceL
Incrément de 1mm
Vis et écrou utilisablesL100~300L301~500
TypeVisQuantitéEcrouQuantitéPrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
1 à 4 pièce(s)5~2021~501 à 4 pièce(s)5~2021~50
GFBL84040100~500SCB8-202HNTT8-82      
408044      

Modifications

Série 8/Supports de renfort:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GFBL8-4040-[100-500/1]
GFBL8-4080-[100-500/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille du profilé extrudé Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés Longueur totale L
(mm)

-

1 7 jours 10Pour 40402100 ~ 500

-

1 7 jours 10Pour 40804100 ~ 500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN AW-6061-T6 Equiv. Méthode de finition Anodisé clair Série d'extrusions GFS
Profilé extrudé n° 8 Type de support Supports de renfort Vis utilisables Vis M8

Produits complémentaires

Assistance technique