Supports en tôle / Pour la série 8-45 / En L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports en tôle/Pour la série 8-45/En L:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
HPTLNEN 1.0320 Équiv. (enroulé à chaud)Galvanisation au zinc
HPTLS
HPTLD8-45
HPTLD8-50
SHPTLNEN 1.4301 Équiv.-
SHPTLS

Spécifications

Référence pièce
HPTSS8-45
Référence pièceMasse
g
TVis et écrou utilisablesPrix unitaireRemise sur volume
VisQuantitéEcrouQuantité1 à 99 pièce(s)100~120
HPTLN8*503.2M8-153M83  
SHPTLN8*3  
HPTLS8*893.244  
SHPTLS8*344  
HPTLD8-455353.288  
HPTLD8-505693.2  

Modifications

Supports en tôle/Pour la série 8-45/En L:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HPTLD8-45
HPTLD8-45-SET
HPTLD8-50
HPTLD8-50-SET
HPTLN8
HPTLN8-SET
HPTLS8
HPTLS8-SET
SHPTLN8
SHPTLN8-SET
SHPTLS8
SHPTLS8-SET
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSérie d'extrusions Matériau Détail des matériaux Traitement de surface Profilé extrudé n° Accessoires Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés

8.91 €

1 Disponible 5 jours 10Pour la série HFS8-45AcierEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Chrome trivalent8-45Non fourni8

14.74 €

1 Disponible 5 jours -Pour la série HFS8-45AcierEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Chrome trivalent8-45SET (jeu de vis et écrou)8

9.58 €

1 Disponible 5 jours 10Pour la série HFS8-45AcierEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Chrome trivalent8-45Non fourni8

15.61 €

1 Disponible 5 jours -Pour la série HFS8-45AcierEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Chrome trivalent8-45SET (jeu de vis et écrou)8

2.33 €

1 Disponible 5 jours 10Pour la série HFS8AcierEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Chrome trivalent8Non fourni3

4.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Pour la série HFS8AcierEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Chrome trivalent8SET (jeu de vis et écrou)3

2.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Pour la série HFS8AcierEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Chrome trivalent8Non fourni4

5.51 €

1 Disponible 5 jours -Pour la série HFS8AcierEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Chrome trivalent8SET (jeu de vis et écrou)4

2.55 €

1 Disponible 5 jours 10Pour la série HFS8Acier inoxydableEN 1.4301 Equiv.Non fourni8Non fourni3

5.04 €

1 Disponible 5 jours 10Pour la série HFS8Acier inoxydableEN 1.4301 Equiv.Non fourni8SET (jeu de vis et écrou)3

2.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Pour la série HFS8Acier inoxydableEN 1.4301 Equiv.Non fourni8Non fourni4

6.17 €

1 Disponible 5 jours 10Pour la série HFS8Acier inoxydableEN 1.4301 Equiv.Non fourni8SET (jeu de vis et écrou)4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type L Type de forme Type en L Série d'extrusions HFS
Vis utilisables Vis M8

Produits complémentaires

Assistance technique