Série 8-45 / support en tôle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Série 8-45/support en tôle:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
HPTCULEN 1.0320 Équiv. (enroulé à chaud)Galvanisation au zinc
HPTUL
HPTWUL
SHPTCULEN 1.4301 Équiv.-

Spécifications

Référence pièce
HPTSS8-45
Référence pièceMasse
g
TVis et écrou utilisablesPrix unitaireRemise sur volume
VisQuantitéEcrouQuantité1 à 99 pièce(s)100~120
HPTCUL8*3603.2M8-154M84  
SHPTCUL8*344  
HPTUL8-4517603.277  
HPTWUL8-4517581212  

Modifications

Série 8-45/support en tôle:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HPTCUL8
HPTCUL8-SET
HPTUL8-45
HPTUL8-45-SET
HPTWUL8-45
HPTWUL8-45-SET
SHPTCUL8
SHPTCUL8-SET
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSérie d'extrusions Matériau Détail des matériaux Traitement de surface Profilé extrudé n° Accessoires Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés

10.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Pour la série HFS8AcierEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Chrome trivalent8Non fourni4

12.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Pour la série HFS8AcierEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Chrome trivalent8SET (jeu de vis et écrou)4

26.93 €

1 Disponible 5 jours 10Pour la série HFS8-45AcierEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Chrome trivalent8-45Non fourni7

30.47 €

1 Disponible 5 jours -Pour la série HFS8-45AcierEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Chrome trivalent8-45SET (jeu de vis et écrou)7

29.29 €

1 Disponible 5 jours 10Pour la série HFS8-45AcierEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Chrome trivalent8-45Non fourni12

37.40 €

1 Disponible 5 jours -Pour la série HFS8-45AcierEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Chrome trivalent8-45SET (jeu de vis et écrou)12

11.47 €

1 Disponible 5 jours 10Pour la série HFS8Acier inoxydableEN 1.4301 Equiv.Non fourni8Non fourni4

14.36 €

1 Disponible 5 jours 10Pour la série HFS8Acier inoxydableEN 1.4301 Equiv.Non fourni8SET (jeu de vis et écrou)4

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Série 8-45/support en tôle:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme Triangle Type de forme Chanfreinage C Série d'extrusions HFS
Vis utilisables Vis M8

Assistance technique