Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
HPTBS | EN 1.0320 Équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc |
HPTGS | ||
SHPTBS | EN 1.4301 Équiv. | - |
SHPTBD |
Référence pièce |
SHPTBD8-45 |
Référence pièce | Masse g | T | Vis et écrou utilisables | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Vis | Quantité | Ecrou | Quantité | 1 à 99 pièce(s) | 100~120 | |||
HPTBS8* | 83 | 4.5 | M8-15 | 2 | M8 | 2 | ||
SHPTBS8* | 4 | |||||||
SHPTBD8-45 | 234 | 4 | 4 | 4 | ||||
HPTGS8* | 560 | 4.5 | 4 | 4 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HPTBS8 |
HPTBS8-SET |
HPTGS8 |
HPTGS8-SET |
SHPTBD8-45 |
SHPTBD8-45-SET |
SHPTBS8 |
SHPTBS8-SET |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Série d'extrusions | Matériau | Type de forme | Détail des matériaux | Traitement de surface | Profilé extrudé n° | Accessoires | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Pour la série HFS8 | Acier | Pliure en L | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | 8 | Non fourni | 2 | |
3.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Pour la série HFS8 | Acier | Pliure en L | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | 8 | SET (jeu de vis et écrou) | 2 | |
3.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Pour la série HFS8 | Acier | Deux extrémités coudées | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | 8 | Non fourni | 4 | |
6.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Pour la série HFS8 | Acier | Deux extrémités coudées | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | 8 | SET (jeu de vis et écrou) | 4 | |
4.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Pour la série HFS8-45 | Acier inoxydable | Pliure en L | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 8-45 | Non fourni | 4 | |
7.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour la série HFS8-45 | Acier inoxydable | Pliure en L | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 8-45 | SET (jeu de vis et écrou) | 4 | |
2.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Pour la série HFS8 | Acier inoxydable | Pliure en L | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 8 | Non fourni | 2 | |
3.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour la série HFS8 | Acier inoxydable | Pliure en L | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 8 | SET (jeu de vis et écrou) | 2 |
Loading...
Forme | Type courbé | Série d'extrusions | HFS | Vis utilisables | Vis M8 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Série d'extrusions
Matériau
Type de forme
Détail des matériaux
Traitement de surface
Profilé extrudé n°
Accessoires
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles