Inscription
Configurer
  • Taille du profilé extrudé : épaisseur(mm)
  • Taille du profilé extrudé : largeur(mm)
  • Longueur totale L(mm)
      [50-3000/1mm unités]
    • CAO
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 5 jours ouvrables

    Profilé plat / Sans embase / largeur de fente 8mm / type à 1 fente latérale

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 2 références possibles.
    Quantité :

    Schéma d’ensemble et tableau des spécifications

    Profilé plat/Sans embase/largeur de fente 8mm/type à 1 fente latérale:Affichage d'image associés
    Profilé plat/Sans embase/largeur de fente 8mm/type à 1 fente latérale:Affichage d'image associés
    Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv.
    Traitement de surface : Anodisation

    Spécifications

    Référence pièce-L
    HFSFIN5-1020-1200
    Référence pièceIncrément de 1mm
    L
    Masse
    kg/m
    Section mm2Moment d'inertie de section transversale mm4Embout de protection d'extrusion applicablePrix unitaire (moins de 300mm)Prix unitaire/m (300mm ou plus)
    TypeProfilé extrudéℓxℓy
    HFSPURE6122050~30000.331210.17x1040.58x104-  
    HFSFIN15300.823020.62x1042.85x104HFCFIN6-1530  
    Lorsque L<300 mm
    Le tableau indique les prix unitaires quelle que soit la longueur.
    Lorsque L≥300 mm
    Les prix sont calculés comme suit :
    Prix unitaire/m x O.A.L. spécifié = Prix de vente

    Modifications

    Profilé plat/Sans embase/largeur de fente 8mm/type à 1 fente latérale:Affichage d'image associés

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Taille du profilé extrudé : épaisseur

    (mm)

    Taille du profilé extrudé : largeur

    (mm)

    Longueur totale L

    (mm)

    RoHS?Quantité minimale de commande
    15
    30
    50 ~ 3000
    10
    1 pièces
    12
    20
    50 ~ 3000
    10
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    -
    ( - )
    5 jours ouvrables
    -
    ( - )
    5 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    Attention

    • La coupe est gratuite pour ce produit. Veuillez spécifier la longueur que vous préférez.