Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | |
PFSMG | Profilé tubulaire en acier zingué à chaud | EN 1.0330 équiv. Épaisseur 0.7mm |
Revêtement en plastique | Revêtement AAS, ABS d'épaisseur 1,0mm |
Référence pièce | - | Couleur | - | A | - | B |
PFSMG28 | - | W | - | A300 | - | B800 |
Référence pièce | Couleur | A Incrément de 1mm | Prix unitaire 1 à 100 pièces. | ||||||||
Type | N° | B Incrément de 1mm | |||||||||
200~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | 601 à 700 | 701~800 | 801~900 | 901~1000 | ||||
PFSMG | 28 | W (blanc) V (ivoire) S (gris foncé) | 200~300 | ||||||||
301~400 | |||||||||||
401~500 | |||||||||||
501~600 | |||||||||||
601 à 700 | - | ||||||||||
701~800 | - | - | |||||||||
801~900 | - | - | - | ||||||||
901~1000 | - | - | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PFSMG28-S-A[200-1000/1]-B[200-1000/1] |
PFSMG28-V-A[200-1000/1]-B[200-1000/1] |
PFSMG28-W-A[200-1000/1]-B[200-1000/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Couleur | A (mm) | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | [Gris] S (gris foncé) | 200 ~ 1000 | 200 ~ 1000 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Ivoire] V (ivoire) | 200 ~ 1000 | 200 ~ 1000 | ||
1 | 9 jours | 10 | W (blanc) | 200 ~ 1000 | 200 ~ 1000 |
Loading...
Environnement de fonctionnement | Standard / Antirouille | Matériau du tuyau | EN 1.0330 Equiv. | D.E. du tuyau(Ø) | 27.5 |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface, revêtement | Zingage à chaud + traitement antirouille sans chromate + revêtement AAS | Forme | Pliage | Épaisseur du tuyau(mm) | 0.7 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
A(mm)
B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles