Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
PFAS PFASKS | EN AW-6061-T6 équiv. |
PFAUS PFAUKS | EN AC-51400-T5 équiv. |
Référence pièce | - | Traitement de surface | - | L |
PFAS28 PFASKS28 | - - | N A | - | 1250 |
Référence pièce | Traitement de surface | L Incrément de 1mm | Masse (kg/m) | Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | Prix unitaire 1 ~ 5 pièce(s) | |||||
Inf. à 300mm | 300mm ou plus | ||||||||||
Type | N° | ℓx | ℓy | Aucun traitement | Anodisation | Aucun traitement | Anodisation | ||||
PFAS | 28 | N (sans traitement) A (anodisé) | 60~4000 | 0.372 | 137.8 | 1.151x104 | 1.151x104 | ||||
PFAUS | 0.786 | 285 | 1.655x104 | 1.655x104 |
Référence pièce | Traitement de surface | L Longueur (mm) | Masse kg/pc. | Prix unitaire 5 pièces/paquet | ||
Aucun traitement | Anodisation | |||||
Type | N° | 1~20 paquet(s) | 1~20 paquet(s) | |||
PFASKS | 28 | N (sans traitement) A (anodisé) | 4020 (5 pièces/paquet) | 1.50 | ||
PFAUKS | 3.15 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PFAS28-A-[60-4000/1] |
PFAS28-N-[60-4000/1] |
PFASKS28-A |
PFASKS28-N |
PFAUKS28-A |
PFAUKS28-N |
PFAUS28-A-[60-4000/1] |
PFAUS28-N-[60-4000/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du tuyau | Traitement de surface, revêtement | Type de vente | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 10 | [Aluminium] EN AW-6061-T6 Equiv. | Anodisé clair | Unité | 60 ~ 4000 | |||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Aluminium] EN AW-6061-T6 Equiv. | Aucun traitement | Unité | 60 ~ 4000 | |||
141.43 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | [Aluminium] EN AW-6061-T6 Equiv. | Anodisé clair | 5 pièces/jeu | 4020 | |
113.09 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | [Aluminium] EN AW-6061-T6 Equiv. | Aucun traitement | 5 pièces/jeu | 4020 | |
257.16 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | [Aluminium] EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodisé clair | 5 pièces/jeu | 4020 | |
205.66 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | [Aluminium] EN AC-51400-T5 Equiv. | Aucun traitement | 5 pièces/jeu | 4020 | |
- | 1 | 5 jours | 10 | [Aluminium] EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodisé clair | Unité | 60 ~ 4000 | |||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Aluminium] EN AC-51400-T5 Equiv. | Aucun traitement | Unité | 60 ~ 4000 |
Loading...
Environnement de fonctionnement | Standard / Antirouille | D.E. du tuyau(Ø) | 27.5 | Forme | Droite |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur du tuyau(mm) | 1.7 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du tuyau
Traitement de surface, revêtement
Type de vente
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles