Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PFSL28-F-[150-3000/1]
Type | Profilé tubulaire en acier | Revêtement en plastique | |
Matériau | Traitement de surface | Matériau | |
PFSL | EN 1.0330 équiv. (épaisseur 0.7mm) | Zingage à chaud + traitement antirouille sans chromate | Résine oléfinique |
Référence pièce | - | Couleur | - | L |
PFSL28 JBS511 | - | F | - | 1250 |
Référence pièce | Couleur | L | Masse | Prix unitaire /m | |
Type | N° | Incrément de 1mm | (kg/m) | 1~100 pièce(s) | |
PFSL | 28 | F (ivoire) | 150~3000 | 0.53 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PFSL28-F-[150-3000/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | 150 ~ 3000 |
Loading...
Type | Tuyaux coulissants | Couleur | F (ivoire) |
---|
Configurer
Propriétés de base
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles