Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Roue | Roulement | |
Matériau | Traitement de surface | Matériau | ||
PHCHF PHCHFS | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | Voir ci-dessous. | Fourni |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
PHCHK100 PHCHF50 PFSP14 | - | R |
Référence pièce | Matériau de la roue | d1 | B | H | J | E | Largeur de la clé mm | Masse en kg | Prix unitaire | ||||||
Type | D | Composant / Couleur | R(caoutchouc synthétique) | N(nylon) | U(uréthane) | T(caoutchouc conducteur) | M(nylon MC) | C(Fer : EN-JL 1030 équiv.) | |||||||
PHCHF | 50 | R (caoutchouc synthétique, noir *1) N (nylon, blanc) M (nylon MC, bleu marine)*2 U (uréthane, marron) T (caoutchouc conducteur, noir) C (fer : EN-JL 1030 équiv. chrome brillant)*2 | 24 | 20 | 70 | 36 | 22 | 14 | 0.18 | ||||||
75 | 25 | 100 | 38 | 28 | 21 | 0.49 | |||||||||
100 | 132 | 60 | 31 | 0.66 | - | - | |||||||||
PHCHFS (avec butée) | 50 | 24 | 20 | 70 | 36 | 22 | 14 | 0.18 | |||||||
75 | 25 | 100 | 38 | 28 | 21 | 0.49 | |||||||||
100 | 132 | 60 | 31 | 0.66 | - | - |
D | Charge admissible N (kgf) | |||||
R (caoutchouc synthétique) | N (nylon) | U (uréthane) | T (caoutchouc conducteur) | M (nylon MC) | C (fer : EN-JL 1030 équiv.) | |
50 | 343{35} | 392{40} | 392{40} | 343{35} | 392{40} | |
75 | 588{60} | 784{80} | 686{70} | 588{60} | 784{80} | |
100 | 588{60} | 588{60} | 490{50} | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de roue D (mm) | Matériau de la roue | Charge admissible (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | m (mC Nylon) | 392 | |
3.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | N (nylon) | 392 | |
3.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | R (caoutchouc synthétique) | 343 | |
5.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | T (caoutchouc conducteur) | 343 | |
4.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | U (uréthane) | 392 | |
13.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | C (Fer : EN-JL 1030 équiv. Chrome brillant) | 784 | |
25.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | m (mC Nylon) | 784 | |
8.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | N (nylon) | 784 | |
8.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | R (caoutchouc synthétique) | 588 | |
14.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | T (caoutchouc conducteur) | 588 | |
12.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | U (uréthane) | 686 | |
12.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | N (nylon) | 588 | |
15.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | R (caoutchouc synthétique) | 588 | |
17.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | T (caoutchouc conducteur) | 490 | |
16.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | U (uréthane) | 588 | |
13.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | m (mC Nylon) | 392 | |
4.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | N (nylon) | 392 | |
4.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | R (caoutchouc synthétique) | 343 | |
6.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | T (caoutchouc conducteur) | 343 | |
5.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | U (uréthane) | 392 | |
15.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | C (Fer : EN-JL 1030 équiv. Chrome brillant) | 784 | |
26.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | m (mC Nylon) | 784 | |
9.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | N (nylon) | 784 | |
9.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | R (caoutchouc synthétique) | 588 | |
15.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | T (caoutchouc conducteur) | 588 | |
13.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | U (uréthane) | 686 | |
14.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | N (nylon) | 588 | |
17.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | R (caoutchouc synthétique) | 588 | |
19.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | T (caoutchouc conducteur) | 490 | |
18.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | U (uréthane) | 588 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diam. de roue D(mm)
Matériau de la roue
Charge admissible(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles