Pince pneumatique / Type parallèle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Pince pneumatique/Type parallèle:Affichage d'image associés
Nom des piècesMatériauTraitement de surface
Corps principalEN AW-5056 équiv.Anodisé clair
Pièce de fixation de doigt / accessoireEN 1.1191 équiv.Nitruration

Spécifications

Référence pièce-Effet simple/double
ACHK4-N
Référence pièceSélectionA1A2A3A4L1L2L3L4L5H1H2H3H4H5W1W2T1T2d1d2m1m2K1P1P2P3
TypeCourseSimple
effet
Double
effet
ACHE4N-221213.614.433.516.522.55.51.524132.552.51043.11.562.233620164
625161816.438.517.5266.52271536314-4.12103.235623.217.25
ACHK4ND20121014.440.523.529.55.51.524132.552.51063.11.552.22.63420164
623161816.4452332.56.52271536316.4124.1263.233623.217.25

Référence pièceSélectionD.I. du cylindreForce de préhension effective (N)Charge statique admissible (N)Masse
(g)
Fente pour capteurPrix unitaire
TypeCourseSimple
effet
Double
effet
Simple effet-RessortActionnement doubleF1F21 à 10 pièce(s)
ACHE4N-84.2(1)-52.517
6107.2(1.3)-10531
ACHK4ND84.2(1)4.952.519Oui
61210.4(1.9)12.210537
Pour les spécifications et les données de point de préhension, voir la page Présentation P. 1500 Les valeurs de charge statique admissibles sont des valeurs de référence et non des valeurs garanties.
Force de préhension effective présentée avec pression d'air : 0.4MPa et point de retenue : L=20mm. Les directions de la charge statique admissible sont présentées sur les parties F1 et F2 à droite.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ACHE4-N
ACHE6-N
ACHK4-D
ACHK4-N
ACHK6-D
ACHK6-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode de fonctionnement Course
(mm)
Avec ou sans rainure de montage

120.90 €

1 6 jours 10Simple effet4Non fourni

120.90 €

1 6 jours 10Simple effet6Non fourni

130.97 €

1 6 jours 10Actionnement double4Fourni

130.97 €

1 6 jours 10Simple effet4Fourni

138.54 €

1 6 jours 10Actionnement double6Fourni

138.54 €

1 6 jours 10Simple effet6Fourni

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Pince pneumatique/Type parallèle:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Corps principal Mode de préhension Poignée externe / Poignée interne Nombre de doigts 2 pièces
Forme du corps principal Forme carrée Environnement, applications Standard Fonction supplémentaire Non fourni
Mécanisme de réglage de la course Non fourni Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.3::0.5

Assistance technique