Régulateurs / Coude à 90° avec manomètre

Régulateurs / Coude à 90° avec manomètre

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Régulateurs/Coude à 90° avec manomètre:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-Valeur nominale : D2
RGCP4
RGCMP4
-
-
M5
M5
Référence pièceNominalRABL1L2L3L4P1P2CE1E2E3Côté opposé
H
KMasse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD.E. du tube (mm)
D
Max.Min.Max.Min.1 à 9 pièce(s)10~20
RGCMP4M5M5×0.837067.46764.448.724.28.511.5151126.38.516.214629  
1R1/8871.568.967.564.949.224.795  
6M5M5×0.837067.46764.448.724.28.511.626.76  
1R1/8871.568.967.564.949.224.795  
2R1/41178.275.672.269.656.3291115.519173010.517.717649  
81R1/8871.568.967.564.95224.791518.128.48.516.214531  
2R1/41178.275.672.269.656.329111929.910.517.717649  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
RGCMP4-1
RGCMP4-M5
RGCMP6-1
RGCMP6-2
RGCMP6-M5
RGCMP8-1
RGCMP8-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, diam. de connexion
(mm)
Côté commande, diamètre de connexion
(mm)

37.91 €

1 Disponible 5 jours 1(R1/8)4

34.64 €

1 Disponible 5 jours M54

39.55 €

1 Disponible 5 jours 1(R1/8)6

41.94 €

1 Disponible 5 jours 2(R1/4)6

36.27 €

1 Disponible 5 jours M56

41.31 €

1 Disponible 5 jours 1(R1/8)8

43.70 €

1 Disponible 5 jours 2(R1/4)8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Régulateurs de vitesse Type de raccord Fileté + raccord à simple pression Environnement de fonctionnement, applications Standard

Produits complémentaires

Assistance technique