Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MSAF8A-S-40
Référence pièce | - | Indice nomi. de filtration |
MSAF8A-S MSR8A | - | 40 |
Référence pièce | Sélection de l'indice nomi. de filtration (µm) | Rc(PT) | Pression de fonctionnement (MPa) | Résistance à la pression (MPa) | Plage de température ambiante (°C) | Fluide utilisable | Masse (g) | Prix unitaire | |
Type | N° | ||||||||
MSAF | 8A-S | 40 | 1/4 | 1.5 | 5~60 | Air | 140 | ||
8A | 0.01 | 250 | |||||||
0.3 | 270 | ||||||||
5 | |||||||||
10A | 0.01 | 3/8 | 250 | ||||||
0.3 | 270 | ||||||||
5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MSAF8A-S-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
25.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Type | Standard | Qualité de l'air comprimé | Air sec de qualité générale | Niveau de filtration | 40µm |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Rc (R) | Vis nominale pour plomberie Rc (PT) | 1/4 | Environnement de fonctionnement | Standard |
Robinet de purge | Purge manuelle/automatique | Matériau de la cuve | PC | Protection de cuve | Fourni |
Assemblage | Type à connexion de tuyau | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::1.0 | Sens du débit | Débit standard (de gauche à droite) |
Capacité de stockage de condensats(cm3) | 25 | Nominal (n°) | 8A-S | Masse(g) | 140 |
Plage de température ambiante(℃) | 5-60 |
Vous vous trouvez sur la page de Filtre à air, le numéro d'article est le suivant: MSAF8A-S-40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSAF8A-S-40.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles