Purgeur

Purgeur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: MDTNH15A

Marque: MISUMI

Prix: 88.04

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MDTNH15A

Purgeur:Affichage d'image associés
Purgeur:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
MDTNH15A
Référence piècePrix unitaire
Type
MDTNH15A 
Ne pas utiliser ce produit pour vidanger le liquide avec de la saleté, de l'huile dans la partie inférieure du réservoir d'air, etc.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MDTNH15A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

88.04 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques
• Ces sont des trappes de vidange à flotteur ne laissant pas l'air s'échapper.
• L'utilisation d'un aimant garantit une évacuation efficace.

Spécifications
Fixation pneumatiqueRc1/2
Sortie de vidangeG1/4
Fluide utilisableAir, vidange
Pression de fonctionnement0.14~1.0MPa
Résistance à la pression1.5MPa
Température ambiante5 ~ 60°C
Décharge d'évacuation10cc/1 drain
Masse du produit0.7kg
La sortie de vidange s'ouvre lorsque la pression de fonctionnement descend à 0.05MPa ou moins.
De l'air peut s'échapper si le flotteur se coince en raison d'objets étrangers, etc. Dans ce cas, nettoyer le flotteur. Ne pas utiliser ce produit en particulier au bas du réservoir d'air où s'accumule la saleté.

Exemple d'utilisation

Purgeur:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Purge des dispositifs de décharge Drain Exhaust Déchargement auto Drain Discharge Operating Method Type flottant
Power Supply Type sans batterie Inlet Connection Type Rc Inlet Connection Screw Nominal 1/2B
Outlet Connection Type G Outlet Screw Nominal 1/4B Max. Operating Pressure(MPa) 1.5

Vous vous trouvez sur la page de Purgeur, le numéro d'article est le suivant: MDTNH15A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MDTNH15A.

Assistance technique