Raccords basse pression / Douille de réduction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords basse pression/Douille de réduction:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
SGPSDEN-JM 1010 équiv.Zingage à chaud
SUTSDEN 1.4308 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
SGPSD12
Référence pièceRc (PT)SGPSDSUTSD
TypeT1T2L(D1)(D2)(D3)(a)( ℓ )L(D1)(D2)(a)( ℓ )
SGPSD
SUTSD
121/81/4262319---25191548
131/83/8292719---28231959
231/43/8292723---28231959
241/41/2353123---342723511
343/81/2353127---342723511
363/83/4383827---383327612
461/23/438342838618383327612
481/2143422846720424133614
683/4143423446820424133614

Prix unitaire SGPSDPrix unitaire SUTSD
1 à 9 pièces10 à 30 pièces1 à 9 pièces10 à 30 pièces
12
13
23
24
34
36
46
48
68
SGPSD12~36 et SUTSD13 ne sont pas pourvus de griffes.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SGPSD12
SGPSD13
SGPSD23
SGPSD24
SGPSD34
SGPSD36
SGPSD46
SGPSD48
SGPSD68
SUTSD12
SUTSD13
SUTSD23
SUTSD24
SUTSD34
SUTSD36
SUTSD46
SUTSD48
SUTSD68
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Vis nominale T1 Vis nominale T2 Fluide applicable Traitement de surface

2.26 €

1 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/81/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

2.26 €

1 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/83/8Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

2.26 €

1 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/43/8Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

2.15 €

1 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/41/2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

2.15 €

1 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.3/81/2Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

2.26 €

1 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.3/83/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

2.26 €

1 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/23/4Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

2.65 €

1 5 jours 10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.1/21Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

2.65 €

2.09 €

1 Jour même

Stock

10[Acier] EN-JM 1010 Equiv.3/41Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / HuileZingage à chaud

3.58 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/81/4-Non fourni

3.58 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/83/8-Non fourni

3.58 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/43/8-Non fourni

5.31 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/41/2-Non fourni

5.31 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.3/81/2-Non fourni

5.99 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.3/83/4-Non fourni

5.99 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/23/4-Non fourni

8.24 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.1/21-Non fourni

8.24 €

7.17 €

1 Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4308 Equiv.3/41-Non fourni

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Conditions de fonctionnement des raccords
Etat du fluidePression de fonctionnement max. (Mpa)
Vapeur, air, gaz, huile : jusqu'à 300°C1.0
Vapeur, air, huile, eau pulsée : jusqu'à 200°C1.4
Débit d'eau constant : jusqu'à 120°C2.0
*L'eau pulsée est un débit d'eau généré dans des conditions de fonctionnement constantes produisant une variation de la pression et du débit par cycles. (à l'exception des changements de transition)
*Le débit d'eau constant est un débit d'eau non pulsée.
* Les raccords étant des produits moulés, les dimensions entre parenthèses telles que (D) et (T) sont pour référence, non garanties.

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Réducteur Forme de connexion Douilles
Type à filetage de connexion (1) Rc Type à filetage de connexion (2) Rc Pression de service max.(MPa) 2

Assistance technique