Bras de verrouillage / Adaptateurs de montage pour flexibles

Bras de verrouillage / Adaptateurs de montage pour flexibles

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Bras de verrouillage / Adaptateurs de montage pour flexibles
  • Bras de verrouillage / Adaptateurs de montage pour flexibles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Bras de verrouillage/Adaptateurs de montage pour flexibles:Affichage d'image associés
Type Matériau
SNAHAEN 1.4408 équiv.

Spécifications

Référence pièce
TCSM25
SNAMA20A
Référence pièceDdHhIJPrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 19 pièce(s)20 à 30 pièces.
SNAHA20A322090372133  
25A3723108482741  
40A5337116534158  
50A6346134605370  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SNAHA20A
SNAHA25A
SNAHA40A
SNAHA50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. nominal
(Ø)

24.32 €

1 Disponible 5 jours 1020A

28.21 €

1 Disponible 5 jours 1025A

35.01 €

1 Disponible 5 jours 1040A

37.27 €

1 Disponible 5 jours 1050A

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Les raccords à verrouillage du bras sont fabriqués selon les normes US MIL A-A-59326-1998 (précédemment MIL-C-27487-1992), donc compatibles avec les produits de même taille répondant aux mêmes normes d'autres fabricants.

Informations de base

Type Fixations de flexible Fluide applicable Eau / Air / Huile Matériau du corps EN 1.4408 Equiv.
Forme Droit Type de connexion pour flexible Type à nervure Type de connexion Adaptateur de montage pour flexible

Produits complémentaires

Assistance technique