Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | ||
Corps principal | Came | Bague | |
SNAMJ | EN 1.4408 équiv. | JIS-SMS1025 | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce |
TCSM25 SNAMA20A |
Référence pièce | R (PT) | A | B | C | H | h | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 19 pièce(s) | 20 à 30 pièces. | ||||||
SNAMJ | 15A | 1/2 | 110 | 52 | 32 | 52 | 32 | ||
20A | 3/4 | 110 | 52 | 32 | 52 | 32 | |||
25A | 1 | 125 | 60 | 37 | 59 | 38 | |||
40A | 11/2 | 188 | 90 | 54 | 68 | 44 | |||
50A | 2 | 197 | 97 | 63 | 76 | 51 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SNAMJ15A |
SNAMJ20A |
SNAMJ25A |
SNAMJ40A |
SNAMJ50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille du filetage de connexion | Diam. nominal (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/2 | 15A | |
46.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3/4 | 20A | |
49.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 25A | |
60.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 1/2 | 40A | |
73.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | 50A |
Loading...
Type | Fixations de flexible | Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Matériau du corps | EN 1.4408 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Droit | Type de connexion | Douilles filetées | Type à filetage de connexion | R (PT) |
Configurer
Propriétés de base
Taille du filetage de connexion
Diam. nominal(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles