• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bras de verrouillage/Douilles taraudées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Bras de verrouillage/Douilles taraudées:Affichage d'image associés
Type Matériau
Corps principalCameBague
SNAFJEN 1.4408
équiv.
JIS-SMS1025EN 1.4301
équiv.

Spécifications

Référence pièce
TCSM25
SNAMA20A
Référence pièceRc (PT)ABCHhPrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 19 pièce(s)20 à 30 pièces.
SNAFJ15A1/211052325132  
20A3/411052325132  
25A112560376038  
40A11/218890546945  
50A219797637751  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
SNAFJ15A
SNAFJ20A
SNAFJ25A
SNAFJ40A
SNAFJ50A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTaille du filetage de connexion Diam. nominal
(Ø)

28.30 €

Disponible 5 jours 101/215A

28.30 €

Disponible 5 jours 103/420A

32.00 €

Disponible 5 jours 10125A

41.70 €

Disponible 5 jours 101 1/240A

54.20 €

Disponible 5 jours 10250A

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Les raccords à verrouillage du bras sont fabriqués selon les normes US MIL A-A-59326-1998 (précédemment MIL-C-27487-1992), donc compatibles avec les produits de même taille répondant aux mêmes normes d'autres fabricants.

Informations de base

Type Fixations de flexible Fluide applicable Eau / Air / Huile Matériau du corps EN 1.4408 Equiv.
Forme Droit Type de connexion Douille taraudée Type à filetage de connexion RC (PT)

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique