Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
SNSUS | EN 1.4301 équiv. |
Référence | - | Nominal |
SNZFA1S | - | 4 |
Référence | D | A | B | C | d | L | L1 | F | Côté opposé | Prix unitaire | ||
Type | N° | Corps principal h | Ecrou H | Qté 1 ~ 4 | ||||||||
SNSUS | 1S | 4 | 50.5 | 43.5 | 6 | 4 | 43.8 | 19 | 15.3 | |||
1.5S | 6 | 8 | 6 | 43.9 | 19 | 15.4 | ||||||
6.35 | 9.53 | 7 | 48.9 | 24 | 15.4 | |||||||
2S | 6.35 | 64.0 | 56.5 | 12.7 | 10 | 52.9 | 28 | 15.4 | ||||
8 | 10 | 8 | 49.8 | 24 | 16.8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SNSUS1S-4 |
SNSUS1.5S-6 |
SNSUS1.5S-6.35 |
SNSUS2S-6.35 |
SNSUS2S-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal (Ø) | Diam. ext. D du tuyau utilisable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100.74 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.0S | 4 | ||
103.28 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.5S | 6 | ||
107.06 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.5S | 6.35 | ||
113.35 € | 1 | 5 jours | 10 | 2.0S | 6.35 | ||
113.35 € | 1 | 5 jours | 10 | 2.0S | 8 |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | Adaptateur de conversion | Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) | Virole |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) | Raccords manchons emboutis | D.E. nominal Plage D | 1.0S-2.0S | Matériau du raccord | EN 1.4301 Equiv. |
Diam., centre | Diam. différent, concentrique | Finition de surface | Surfaces intérieure et extérieure meulées |
Configurer
Propriétés de base
Nominal(Ø)
Diam. ext. D du tuyau utilisable
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles