Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
SNWTD | EN 1.4301 équiv. |
Référence |
SNWE2S |
Référence | D1 | d1 | D2 | d2 | L1 | L2 | Prix unitaire | |
Type | N° | Qté 1~10 | ||||||
SNWTD | 1.5S-1S | 38.1 | 35.7 | 25.4 | 23.0 | 49 | 45 | |
2S-1S | 50.8 | 47.8 | 25.4 | 23.0 | 61 | 51 | ||
2S-1.5S | 50.8 | 47.8 | 38.1 | 35.7 | 61 | 64 | ||
2.5S-1.5S | 63.5 | 59.5 | 38.1 | 35.7 | 84 | 70 | ||
2.5S-2S | 63.5 | 59.5 | 50.8 | 47.8 | 84 | 82 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SNWTD1.5S-1S |
SNWTD2S-1S |
SNWTD2S-1.5S |
SNWTD2.5S-1.5S |
SNWTD2.5S-2S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. nominal Plage D | Nominal (Ø) | D.I. d (d1) (Ø) | D.E. nominal 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.16 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.5S | 35.7 | 1.0S | ||
59.19 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 2.0S | 47.8 | 1.0S | ||
73.05 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 2.0S | 47.8 | 1.5S | ||
96.97 € | 1 | 7 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 2.5S | 59.5 | 1.5S | ||
99.50 € | 1 | 7 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 2.5S | 59.5 | 2.0S |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | T | Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) | Soudé |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) | Soudé | Matériau du raccord | EN 1.4301 Equiv. | Diam., centre | Diam. différent, concentrique |
Finition de surface | Surfaces intérieure et extérieure meulées | Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) | Commun pour tous les ports |
Configurer
Propriétés de base
D.E. nominal Plage D
Nominal(Ø)
D.E. nominal 2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles