Raccords traversants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords traversants:Affichage d'image associés
Matériau : Corps principal : EN 1.4301 équiv.
Virole : Téflon®

Spécifications

Référence-Nominal
 
TNKT6

-

2
RéférenceNominalT
R(PT)
ABCDEFWPrix unitaireRemise sur volume
TypeTube utilisable
D.E. (mm)
Qté 1 ~ 4Qté 5 ~ 10
TNKT611/83711141461416  
21/43813  
821/43913181581616  
1033/843142016101920  
1233/844142318122325  
■Caractéristiques : la virole en téflon permet un positionnement répétable.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
TNKT6-1
TNKT6-2
TNKT8-2
TNKT10-3
TNKT12-3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.E. du tube applicable
(mm)
Nominal

22.50 €

Disponible 3 jours 1061

22.50 €

Disponible 3 jours 1062

26.00 €

Disponible 3 jours 1082

33.50 €

Disponible 3 jours 10103

45.00 €

Disponible 3 jours 10123

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Raccords traversants:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Raccord

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique