Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence | - | Nominal |
FRNWGP25-18 FRNFM25 | - | 3 |
Référence | A | B | Diamètre de connexion | C | D | L1 | L2 | Prix unitaire | |
Type | N° | Qté 1 ~ 4 | |||||||
FRNWGP | 25-15 | 40 | 26.2 | 15 | 16 | 25 | 97.2 | 83.6 | |
25-18 | 18 | 19 | 28 | ||||||
40-15 | 55 | 41.2 | 15 | 16 | 25 | 135.2 | 102.6 | ||
40-18 | 18 | 19 | 28 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FRNWGP25-15 |
FRNWGP25-18 |
FRNWGP40-15 |
FRNWGP40-18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Flange Size (Nominal) | Pipe O.D. | Inner Diameter | Diamètre de raccordement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.08 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | 25 | 16 | 15 | ||
226.21 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | 28 | 19 | 18 | ||
256.77 € | 1 | 5 jours | 10 | 40 | 25 | 16 | 15 | ||
262.89 € | 1 | 5 jours | 10 | 40 | 28 | 19 | 18 |
Loading...
N° | Nom du produit | Matériau |
Ecrou du manchon de réduction | EN 1.4301 équiv. | |
Collier | EN 1.4301 équiv. | |
Joint torique | NBR | |
Manchon | EN 1.4301 équiv. | |
- | Embase | EN 1.4301 équiv. |
- | Embout | EN 1.4301 équiv. |
Type | Adaptateur | Material | EN 1.4301 équiv. | Adaptor Type | Embouts avec port de manomètre |
---|
Configurer
Propriétés de base
Flange Size (Nominal)
Pipe O.D.
Inner Diameter
Diamètre de raccordement
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles