Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
ROBASC | Alliage d'aluminium | Anodisation dure claire |
Référence pièce | - | d | - | L |
ROBASC50 | - | 20 | - | L100 |
Référence pièce | dH7 | Incrément de 10 mm | K | d1 | D1 | M | |||
Type | D | Trou rond+taraud | Rainure+taraudage | L | Longueur de la rainure | Trou rond+taraud | Rainure+taraudage | ||
ROBASC | 50 | 15 | N15 | 40 à 160 | 30* | 27 | 40 | M5 | M4 |
20 | N20 | M5 | |||||||
25 | N25 | M6 | |||||||
60 | 20 | N20 | 32 | 45 | M6 | M5 | |||
25 | N25 | M6 | |||||||
30 | N30 | ||||||||
70 | 20 | N20 | 35 | 50 | M6 | M5 | |||
25 | N25 | M6 | |||||||
30 | N30 | ||||||||
75 | 25 | N25 | 40 | 55 | M8 | M6 | |||
30 | N30 | ||||||||
35 | N35 | M8 | |||||||
80 | 25 | N25 | 41 | 55 | M8 | M6 | |||
30 | N30 | ||||||||
35 | N35 | M8 | |||||||
100 | 30 | N30 | 45 | 60 | M8 | M6 | |||
35 | N35 | M8 | |||||||
40 | N40 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. D (Ø) | Diam. (de l'alésage) de l'arbre d (mm) | Spécifications des trous d'arbre | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 jours | 10 | 50 | 15 ~ 25 | Trou rond+taraud | 40 ~ 160 | ||
1 | 8 jours | 10 | 50 | 15 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 40 ~ 160 | ||
1 | 8 jours | 10 | 50 | 20 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 40 ~ 160 | ||
1 | 8 jours | 10 | 50 | 25 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 40 ~ 160 | ||
1 | 8 jours | 10 | 60 | 20 ~ 30 | Trou rond+taraud | 40 ~ 160 | ||
1 | 8 jours | 10 | 60 | 20 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 40 ~ 160 | ||
1 | 8 jours | 10 | 60 | 25 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 40 ~ 160 | ||
1 | 8 jours | 10 | 60 | 30 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 40 ~ 160 | ||
1 | 8 jours | 10 | 70 | 20 ~ 30 | Trou rond+taraud | 40 ~ 160 | ||
1 | 8 jours | 10 | 70 | 20 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 40 ~ 160 | ||
1 | 8 jours | 10 | 70 | 25 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 40 ~ 160 | ||
1 | 8 jours | 10 | 70 | 30 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 40 ~ 160 | ||
1 | 8 jours | 10 | 75 | 25 ~ 35 | Trou rond+taraud | 40 ~ 160 | ||
1 | 8 jours | 10 | 75 | 25 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 40 ~ 160 | ||
1 | 8 jours | 10 | 75 | 30 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 40 ~ 160 | ||
1 | 8 jours | 10 | 75 | 35 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 40 ~ 160 | ||
1 | 8 jours | 10 | 80 | 25 ~ 35 | Trou rond+taraud | 40 ~ 160 | ||
1 | 8 jours | 10 | 80 | 25 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 40 ~ 160 | ||
1 | 8 jours | 10 | 80 | 30 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 40 ~ 160 | ||
1 | 8 jours | 10 | 80 | 35 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 40 ~ 160 | ||
1 | 8 jours | 10 | 100 | 30 ~ 40 | Trou rond+taraud | 40 ~ 160 | ||
1 | 8 jours | 10 | 100 | 30 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 40 ~ 160 | ||
1 | 8 jours | 10 | 100 | 35 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 40 ~ 160 | ||
1 | 8 jours | 10 | 100 | 40 | Nouvelle rainure JIS + taraudage | 40 ~ 160 |
Loading...
Type | Poulies | Avec ou sans embase | Sans embase | Forme | A couronne |
---|---|---|---|---|---|
Uréthane de surface | Uréthane non fourni | Matériau | Alliage d'aluminium | Longueur L(mm) | 50 / 100 / 300 |
Type à arbre | Alésage rond | Traitement de surface | Anodisation dure claire |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Diam. (de l'alésage) de l'arbre d(mm)
Spécifications des trous d'arbre
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles