Pignon pour bande inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Pignon pour bande inox:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
ROFASC Alliage d'aluminium Anodisation dure claire
* Traitement par anodisation dure : dureté du film 300HV ~

Spécifications

Référence pièce - d - L
ROFASC50 - 20 - L100
Référence pièce d Incrément de 10 mm d1 Dimension du roulement
Type D L D1 B
ROFASC 50 10 40 à 160 22 B6200ZZ 30 9
12 B6001ZZ 28 8
15 B6902ZZ 28 7
20 B6804ZZ 32 7
25 27 B6905ZZ 42 9
60 12 22 B6201ZZ 32 10
15 B6002ZZ 32 9
20 B6904ZZ 37 9
25 32 B6905ZZ 42 9
30 B6906ZZ 47 9
70 15 22 B6002ZZ 32 9
20 B6904ZZ 37 9
25 32 B6905ZZ 42 9
30 B6906ZZ 47 9
75 20 32 B6904ZZ 37 9
25 B6905ZZ 42 9
30 B6906ZZ 47 9
35 40 B6907ZZ 55 10
80 25 41 B6205ZZ 52 15
30 B6006ZZ 55 13
35 B6907ZZ 55 10
100 30 48 B6006ZZ 55 13
35 B6907ZZ 55 10
40 B6008ZZ 68 15

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ROFASC50-[10,​12,​15,​20,​25]-L[40-160/10]
ROFASC60-[12,​15,​20,​25,​30]-L[40-160/10]
ROFASC70-[15,​20,​25,​30]-L[40-160/10]
ROFASC75-[20,​25,​30,​35]-L[40-160/10]
ROFASC80-[25,​30,​35]-L[40-160/10]
ROFASC100-[30,​35,​40]-L[40-160/10]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
Diam. (de l'alésage) de l'arbre d
(mm)
L
(mm)

-

1 10 jours 105010 ~ 2540 ~ 160

-

1 10 jours 106012 ~ 3040 ~ 160

-

1 10 jours 107015 ~ 3040 ~ 160

-

1 10 jours 107520 ~ 3540 ~ 160

-

1 10 jours 108025 ~ 3540 ~ 160

-

1 10 jours 1010030 ~ 4040 ~ 160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Galets tendeurs (roulement intégré) Avec ou sans embase Sans embase Forme A couronne
Uréthane de surface Uréthane non fourni Matériau Alliage d'aluminium Longueur L(mm) 50 / 100 / 300
Type à arbre Alésage rond Traitement de surface Anodisation dure claire

Produits complémentaires

Assistance technique