Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Traitement de surface | Dureté | Type | |||
L configurable | D et L configurables | |||||
Tolérance p6 dim. d | Tolérance m6 dim. d | Tolérance p6 dim. d | Tolérance m6 dim. d | |||
EN 1.2510 équiv. | - | Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC | JPAT | JPAM | JPATF | JPAMF |
EN 1.2510 équiv. | Oxydé noir | Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC | BJPAT | BJPAM | BJPATF | BJPAMF |
EN 1.2510 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC Dureté du placage : 750HV ~ | HJPAT | HJPAM | HJPATF | HJPAMF |
EN 1.4301 équiv. | - | - | SJPAT | SJPAM | SJPATF | SJPAMF |
EN 1.4037 équiv. | - | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | CJPAT | CJPAM | CJPATF | CJPAMF |
Référence | - | L | |
JPAT8 JPHU3 | - - | 15.00 10.00 | (À ajustement forcé, L configurable) (Contre-alésée, L configurable) |
Référence | - | L | - | D | |
JPATF8 JPHUZ5 | - - | 15.00 10.00 | - - | 12 20 | (À ajustement forcé, D et L configurables) (Contre-alésée, D et L configurables) |
Référence | L Incrément de 0.01mm | D | ℓ | Prix unitaire | ||||||||
Type | d | Tolérance dim. d | JPAT JPAM | BJPAT BJPAM | HJPAT HJPAM | SJPAT SJPAM | CJPAT CJPAM | |||||
m6 | p6 | |||||||||||
Tolérance p6 dim. d JPAT BJPAT HJPAT SJPAT CJPAT | Tolérance m6 dim. d JPAM BJPAM HJPAM SJPAM CJPAM | 3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2.00~10.00 | 6 | 5 | |||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 8 | 6 | ||||||||
5 | 10 | 8 | ||||||||||
6 | 5.00~30.00 | 12 | ||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 16 | 10 | ||||||||
10 | 10.00~50.00 | 18 | 12 | |||||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 20 | 15 |
Référence | L Incrément de 0.01mm | D Incrément de 1mm | ℓ | Prix unitaire | ||||||||
Type | d | Tolérance dim. d | JPATF JPAMF | BJPATF BJPAMF | HJPATF HJPAMF | SJPATF SJPAMF | CJPATF CJPAMF | |||||
m6 | p6 | |||||||||||
Tolérance p6 dim. d JPATF BJPATF HJPATF SJPATF CJPATF | Tolérance m6 dim. d JPAMF BJPAMF HJPAMF SJPAMF CJPAMF | 3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2.00~10.00 | 5~30 (d<D<5d) | 5 | |||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 6 | |||||||||
5 | 8 | |||||||||||
6 | 5.00~30.00 | |||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 10 | |||||||||
10 | 10.00~50.00 | 12 | ||||||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 15 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BJPAM3-[2-10/0.01] |
BJPAM4-[2-10/0.01] |
BJPAM5-[2-10/0.01] |
BJPAM6-[5-30/0.01] |
BJPAM8-[5-30/0.01] |
BJPAM10-[10-50/0.01] |
BJPAM12-[10-50/0.01] |
BJPAMF3-[2-10/0.01]-[5-14/1] |
BJPAMF4-[2-10/0.01]-[5-19/1] |
BJPAMF5-[2-10/0.01]-[6-24/1] |
BJPAMF6-[5-30/0.01]-[7-29/1] |
BJPAMF8-[5-30/0.01]-[9-30/1] |
BJPAMF10-[10-50/0.01]-[11-30/1] |
BJPAMF12-[10-50/0.01]-[13-30/1] |
BJPAT3-[2-10/0.01] |
BJPAT4-[2-10/0.01] |
BJPAT5-[2-10/0.01] |
BJPAT6-[5-30/0.01] |
BJPAT8-[5-30/0.01] |
BJPAT10-[10-50/0.01] |
BJPAT12-[10-50/0.01] |
BJPATF3-[2-10/0.01]-[5-14/1] |
BJPATF4-[2-10/0.01]-[5-19/1] |
BJPATF5-[2-10/0.01]-[6-24/1] |
BJPATF6-[5-30/0.01]-[7-29/1] |
BJPATF8-[5-30/0.01]-[9-30/1] |
BJPATF10-[10-50/0.01]-[11-30/1] |
BJPATF12-[10-50/0.01]-[13-30/1] |
CJPAM3-[2-10/0.01] |
CJPAM4-[2-10/0.01] |
CJPAM5-[2-10/0.01] |
CJPAM6-[5-30/0.01] |
CJPAM8-[5-30/0.01] |
CJPAM10-[10-50/0.01] |
CJPAM12-[10-50/0.01] |
CJPAMF3-[2-10/0.01]-[5-30/1] |
CJPAMF4-[2-10/0.01]-[5-30/1] |
CJPAMF5-[2-10/0.01]-[5-30/1] |
CJPAMF6-[5-30/0.01]-[5-30/1] |
CJPAMF8-[5-30/0.01]-[5-30/1] |
CJPAMF10-[10-50/0.01]-[5-30/1] |
CJPAMF12-[10-50/0.01]-[5-30/1] |
CJPAT3-[2-10/0.01] |
CJPAT4-[2-10/0.01] |
CJPAT5-[2-10/0.01] |
CJPAT6-[5-30/0.01] |
CJPAT8-[5-30/0.01] |
CJPAT10-[10-50/0.01] |
CJPAT12-[10-50/0.01] |
CJPATF3-[2-10/0.01]-[5-30/1] |
CJPATF4-[2-10/0.01]-[5-30/1] |
CJPATF5-[2-10/0.01]-[5-30/1] |
CJPATF6-[5-30/0.01]-[5-30/1] |
CJPATF8-[5-30/0.01]-[5-30/1] |
CJPATF10-[10-50/0.01]-[5-30/1] |
CJPATF12-[10-50/0.01]-[5-30/1] |
HJPAM3-[2-10/0.01] |
HJPAM4-[2-10/0.01] |
HJPAM5-[2-10/0.01] |
HJPAM6-[5-30/0.01] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Surface Treatment (Ø) | Heat Treatment | Dureté | Méthode de spécification de la dimension D, dimension L | Tolérance de la dimension d | Diam. du côté montage d (mm) | D.E. D (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D fixe, L configurable | m6 | 3 | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D fixe, L configurable | m6 | 4 | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D fixe, L configurable | m6 | 5 | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D fixe, L configurable | m6 | 6 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D fixe, L configurable | m6 | 8 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D fixe, L configurable | m6 | 10 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D fixe, L configurable | m6 | 12 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D, L fixes | m6 | 3 | 5 ~ 14 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D, L fixes | m6 | 4 | 5 ~ 19 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D, L fixes | m6 | 5 | 6 ~ 24 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D, L fixes | m6 | 6 | 7 ~ 29 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D, L fixes | m6 | 8 | 9 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D, L fixes | m6 | 10 | 11 ~ 30 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D, L fixes | m6 | 12 | 13 ~ 30 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D fixe, L configurable | p6 | 3 | 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D fixe, L configurable | p6 | 4 | 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D fixe, L configurable | p6 | 5 | 10 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D fixe, L configurable | p6 | 6 | 12 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D fixe, L configurable | p6 | 8 | 16 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D fixe, L configurable | p6 | 10 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D fixe, L configurable | p6 | 12 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D, L fixes | p6 | 3 | 5 ~ 14 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D, L fixes | p6 | 4 | 5 ~ 19 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D, L fixes | p6 | 5 | 6 ~ 24 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D, L fixes | p6 | 6 | 7 ~ 29 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D, L fixes | p6 | 8 | 9 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D, L fixes | p6 | 10 | 11 ~ 30 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Fourni | Dureté: 60 - 63HRC | D, L fixes | p6 | 12 | 13 ~ 30 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D fixe, L configurable | m6 | 3 | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D fixe, L configurable | m6 | 4 | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D fixe, L configurable | m6 | 5 | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D fixe, L configurable | m6 | 6 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D fixe, L configurable | m6 | 8 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D fixe, L configurable | m6 | 10 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D fixe, L configurable | m6 | 12 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D, L fixes | m6 | 3 | 5 ~ 30 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D, L fixes | m6 | 4 | 5 ~ 30 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D, L fixes | m6 | 5 | 5 ~ 30 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D, L fixes | m6 | 6 | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D, L fixes | m6 | 8 | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D, L fixes | m6 | 10 | 5 ~ 30 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D, L fixes | m6 | 12 | 5 ~ 30 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D fixe, L configurable | p6 | 3 | 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D fixe, L configurable | p6 | 4 | 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D fixe, L configurable | p6 | 5 | 10 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D fixe, L configurable | p6 | 6 | 12 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D fixe, L configurable | p6 | 8 | 16 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D fixe, L configurable | p6 | 10 | 18 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D fixe, L configurable | p6 | 12 | 20 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D, L fixes | p6 | 3 | 5 ~ 30 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D, L fixes | p6 | 4 | 5 ~ 30 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D, L fixes | p6 | 5 | 5 ~ 30 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D, L fixes | p6 | 6 | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D, L fixes | p6 | 8 | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D, L fixes | p6 | 10 | 5 ~ 30 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC | D, L fixes | p6 | 12 | 5 ~ 30 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | D fixe, L configurable | m6 | 3 | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | D fixe, L configurable | m6 | 4 | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | D fixe, L configurable | m6 | 5 | - | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Placage au chrome dur | Fourni | Dureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | D fixe, L configurable | m6 | 6 | - | 5 ~ 30 |
Loading...
Shape | Goupilles de réglage de la hauteur | Height Tolerance | 0/+0.01 | Mounting Method | Ajustement forcé |
---|---|---|---|---|---|
Tip Shape | Plate |
Configurer
Propriétés de base
Material
Surface Treatment(Ø)
Heat Treatment
Dureté
Méthode de spécification de la dimension D, dimension L
Tolérance de la dimension d
Diam. du côté montage d(mm)
D.E. D(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles