Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Roulette | Roue | Roulement | Support de nivellement | |||
Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) | Partie pivotante | Partie roue | Matériau | Traitement de surface | |
CMPAL, CMPAN | Nylon | - | Nylon | Fourni | - | EN 1.0038 équiv. | Galvanisation au zinc |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
CMPAN50 | - | N |
Type de corps | Référence pièce | Matériau de la roue | H | B | (W) | d | (r) | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | |
Type | D | ||||||||||
Pivot+Plaque | CMPAL | 50 | N (nylon) | 83 | 62 | 34 | 5.5 | 54 | 1000 | 290 | |
60 | 88 | 69 | 37 | 61 | 300 |
Type de corps | Référence pièce | Matériau de la roue | H | B | (W) | r | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | |
Type | D | |||||||||
Pivotement+Raccord vissé | CMPAN | 50 | N (nylon) | 76 | 62 | 34 | 54 | 1000 | 240 | |
60 | 81 | 69 | 37 | 61 | 250 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CMPAL50-N |
CMPAL60-N |
CMPAN50-N |
CMPAN60-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diam. filetage M | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 83 | 55 | 42 | 56 | 69 | - | 50 | 62 | |
33.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 88 | 55 | 42 | 56 | 69 | - | 60 | 69 | |
19.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à visser | 76 | - | - | - | - | M12 | 50 | 62 | |
32.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à visser | 81 | - | - | - | - | M12 | 60 | 69 |
Loading...
Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 | Butée | Non fourni | Charge admissible(daN) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Nylon (général) | Caractéristiques des roues | Non fourni | Matériau du raccord | Autres |
Catégorie de charge | Charge légère | Roulement de roue | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de la plaque(mm)
Diam. filetage M
Diamètre de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles