Roulette filetée / Charge légère / Charge moyenne

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulette filetée/Charge légère/Charge moyenne:Affichage d'image associés
Roulette filetée/Charge légère/Charge moyenne:Affichage d'image associés
Corps principalRoueRoulement
MatériauTraitement de surfaceMatériau (couleur)Partie pivotanteRoue
EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Galvanisation au zincCaoutchouc synthétique (noir), Uréthane (marron), Nylon (blanc)IntégréAucun

Spécifications

Référence pièce-M-Matériau de la roue
HSGN75-12-U
our les clés dédiées, se reporter à la P.1084.
Corps principalRéférence pièceM (normal)Matériau de la roueHLargeur de roue BENBNTNLrCharge admissible (N)Masse (g)Prix unitaire
TypeDRUNRUNRUNRUN
À visser sur pivotHSGN508R
(Caoutchouc)
U
(Uréthane)
N
(Nylon)
6820212122144.81447300380400195175165
121935165
6512852121212356400270220210
7512952765400450500310240225
100121262528253121482500600600585435405
162340
À visser sur pivot avec butéeHSGNS5086820212122144.81449300380400220200190
121935
6512852121212357300400305255235
7512952765400450500340275250
100121262528253121482500600600650620585
162340

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HSGN50-8-N
HSGN50-8-R
HSGN50-8-U
HSGN50-12-N
HSGN50-12-R
HSGN50-12-U
HSGN65-12-N
HSGN65-12-R
HSGN65-12-U
HSGN75-12-N
HSGN75-12-R
HSGN75-12-U
HSGN100-12-N
HSGN100-12-R
HSGN100-12-U
HSGN100-16-N
HSGN100-16-R
HSGN100-16-U
HSGNS50-8-N
HSGNS50-8-R
HSGNS50-8-U
HSGNS50-12-N
HSGNS50-12-R
HSGNS50-12-U
HSGNS65-12-N
HSGNS65-12-R
HSGNS65-12-U
HSGNS75-12-N
HSGNS75-12-R
HSGNS75-12-U
HSGNS100-12-N
HSGNS100-12-R
HSGNS100-12-U
HSGNS100-16-N
HSGNS100-16-R
HSGNS100-16-U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Diam. filetage M Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

2.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

106835.01 à 80.00Non fourni40[Nylon] Nylon (général)M85021

3.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

1068≤35.00Non fourni30[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)M85020

5.28 €

1 Disponible 5 jours 106835.01 à 80.00Non fourni38[Uréthane] Uréthane (général)M85021

2.65 €

1 Disponible 5 jours 106835.01 à 80.00Non fourni40[Nylon] Nylon (général)M125021

2.77 €

1 Disponible 5 jours 1068≤35.00Non fourni30[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)M125020

5.28 €

1 Disponible 5 jours 106835.01 à 80.00Non fourni38[Uréthane] Uréthane (général)M125021

4.41 €

1 Disponible 5 jours 108535.01 à 80.00Non fourni40[Nylon] Nylon (général)M126521

4.78 €

1 Disponible 5 jours 1085≤35.00Non fourni30[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)M126521

6.55 €

1 Disponible 5 jours 108535.01 à 80.00Non fourni40[Uréthane] Uréthane (général)M126521

5.17 €

1 Disponible 5 jours 109535.01 à 80.00Non fourni50[Nylon] Nylon (général)M127521

5.55 €

1 Disponible 5 jours 109535.01 à 80.00Non fourni40[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)M127521

6.93 €

1 Disponible 5 jours 109535.01 à 80.00Non fourni45[Uréthane] Uréthane (général)M127521

8.68 €

1 Disponible 5 jours 1012635.01 à 80.00Non fourni60[Nylon] Nylon (général)M1210025

9.58 €

1 Disponible 5 jours 1012635.01 à 80.00Non fourni50[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)M1210025

12.46 €

1 Disponible 5 jours 1012635.01 à 80.00Non fourni60[Uréthane] Uréthane (général)M1210028

8.68 €

1 Disponible 5 jours 1012635.01 à 80.00Non fourni60[Nylon] Nylon (général)M1610025

9.58 €

1 Disponible 5 jours 1012635.01 à 80.00Non fourni50[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)M1610025

12.46 €

1 Disponible 5 jours 1012635.01 à 80.00Non fourni60[Uréthane] Uréthane (général)M1610028

3.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

106835.01 à 80.00Avec une butée de rotation40[Nylon] Nylon (général)M85021

3.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

1068≤35.00Avec une butée de rotation30[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)M85020

5.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

106835.01 à 80.00Avec une butée de rotation38[Uréthane] Uréthane (général)M85021

3.53 €

1 Disponible 5 jours 106835.01 à 80.00Avec une butée de rotation40[Nylon] Nylon (général)M125021

3.66 €

1 Disponible 5 jours 1068≤35.00Avec une butée de rotation30[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)M125020

5.92 €

1 Disponible 5 jours 106835.01 à 80.00Avec une butée de rotation38[Uréthane] Uréthane (général)M125021

5.42 €

1 Disponible 5 jours 108535.01 à 80.00Avec une butée de rotation40[Nylon] Nylon (général)M126521

5.65 €

1 Disponible 5 jours 1085≤35.00Avec une butée de rotation30[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)M126521

7.56 €

1 Disponible 5 jours 108535.01 à 80.00Avec une butée de rotation40[Uréthane] Uréthane (général)M126521

6.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

109535.01 à 80.00Avec une butée de rotation50[Nylon] Nylon (général)M127521

6.43 €

1 Disponible 5 jours 109535.01 à 80.00Avec une butée de rotation40[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)M127521

8.06 €

1 Disponible 5 jours 109535.01 à 80.00Avec une butée de rotation45[Uréthane] Uréthane (général)M127521

10.59 €

1 Disponible 5 jours 1012635.01 à 80.00Avec une butée de rotation60[Nylon] Nylon (général)M1210025

11.46 €

1 Disponible 5 jours 1012635.01 à 80.00Avec une butée de rotation50[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)M1210025

12.46 €

1 Disponible 5 jours 1012635.01 à 80.00Avec une butée de rotation60[Uréthane] Uréthane (général)M1210028

10.59 €

1 Disponible 5 jours 1012635.01 à 80.00Avec une butée de rotation60[Nylon] Nylon (général)M1610025

11.46 €

1 Disponible 5 jours 1012635.01 à 80.00Avec une butée de rotation50[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)M1610025

12.46 €

1 Disponible 5 jours 1012635.01 à 80.00Avec une butée de rotation60[Uréthane] Uréthane (général)M1610028

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Caractéristiques des roues Non fourni Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge légère/moyenne Roulement de roue Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique