Roulettes / Type pour charge très lourde

Roulettes / Type pour charge très lourde

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Roulettes / Type pour charge très lourde
  • Roulettes / Type pour charge très lourde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulettes/Type pour charge très lourde:Affichage d'image associés
Corps principalRoueRoulement
MatériauTraitement de surfaceMatériau (couleur)Partie pivotanteRoue
EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Galvanisation au zincNylon MC (bleu)IntégréIntégré

Spécifications

Référence pièce-Matériau de la roue
CKXJ100-M
■Caractéristiques : dispose de la charge admissible maximale de notre gamme. Peut être utilisé pour la traction de machines de traitement à grande échelle et de dispositifs dédiés à l'aide de la puissance moteur.
Corps principalRéférence pièceMatériau de la roueHrCharge admissible (N)Masse (g)Prix unitaire
TypeD1 à 4 pièce(s)5 à 10 pièces
PivotantCKXJ100M (nylon MC)15097100005300
125170109130005700
150200121150006300

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CKXJ100-M
CKXJ125-M
CKXJ150-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diamètre de roue D
(Ø)

497.47 €

1 Disponible 7 jours 101501000100

604.52 €

1 Disponible 7 jours 101701300125

705.26 €

1 Disponible 7 jours 102001500150

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Roulettes/Type pour charge très lourde:Affichage d'image associés

Informations de base

Plage de charge(daN) 750.01 ou plus Butée Non fourni Matériau de la roue MC Nylon
Matériau du raccord Acier Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm) 105 Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm) 70
Longueur de la plaque(mm) 140 Largeur de la plaque(mm) 110 Largeur de roue B(mm) 34
Catégorie de charge Charge extra-lourde Roulement de roue Fourni

Produits complémentaires

Assistance technique